Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Nouveau détecteur de distance R200 – Conception compacte, mesure précise jusqu'à 150 m

Détecteur de distance R200

Avec la deuxième génération de détecteurs de distance de la série R200, Pepperl+Fuchs associe la technologie de mesure par impulsions de haute précision à une fonctionnalité intelligente de détection multi-cibles. Il en résulte une fiabilité accrue des processus dans des conditions exigeantes.

Ce capteur offre des portéesde mesure allant jusqu'à 20 m sur des objets naturels et jusqu'à 150 m avec la version à réflecteur, avec une précision de répétabilité pouvant atteindre 3 mm. Le R200 peut ainsi prendre en charge une grande variété de tâches de mesure. Sa conception compacte et sa connexion IO-Link avec le profil « Smart Sensor » permettent une intégration flexible et une automatisation tournée vers l'avenir et économique.

Qu'il s'agisse de la détection de présence, du positionnement de conteneurs, de la mesure de la hauteur des ascenseurs ou de la détection de véhicules : le détecteur de distance R200 prend en charge un large éventail de tâches de mesure de distance et de détection dans les domaines de la logistique, de la manutention et du contrôle d'accès.

Principe de fonctionnement du détecteur de distance R200

En quoi l'évaluation multi-cibles améliore-t-elle la fiabilité des processus ?

La pluie, le brouillard, la poussière, les vitres, les clôtures ou les objets situés à proximité du détecteur de distance provoquent souvent des réflexions supplémentaires dans le trajet de mesure. Grâce à l'évaluation multi-cibles, le détecteur de distance R200 analyse le profil d'écho complet de chaque impulsion laser et distingue de manière fiable les réflexions parasites de la cible de mesure concernée.

Le capteur détecte chaque écho, détermine la distance correspondante et sélectionne la cible pertinente en fonction du mode de fonctionnement configuré. Les signaux parasites sont éliminés à un stade précoce, avant qu'ils ne puissent perturber le processus. Cela garantit une mesure de distance stable et fiable, même dans des conditions environnementales difficiles, et élargit l'éventail des applications possibles, tant en intérieur qu'en extérieur.

Six modes de fonctionnement adaptés à diverses tâches de mesure

Mode « Première cible » (mode standard)

Détecte l'objet le plus proche situé dans la plage de mesure et élimine les réflexions provenant des objets situés derrière celui-ci. Idéal pour les tâches courantes de détection de distance et de présence.

Mode de suppression du premier plan

Ignore les objets situés dans une plage de proximité définie et évalue la première cible valide se trouvant derrière eux. Cela permet de s'assurer que les écrans de protection, les grilles, les pinces ou les pièces de machine situées à proximité n'interfèrent pas avec la mesure.

Mode « Dernière cible »

Évalue la cible la plus éloignée détectée. Cela permet d'obtenir des mesures cohérentes à travers des revêtements transparents ou des objets gênants traversant le champ de détection.

Mode rétroréfléchissant

Ce procédé utilise le signal provenant d'un réflecteur comme référence unique et élimine les autres échos. Les objets naturels qui ne présentent pas de courbe de réflectance caractéristique sont activement filtrés.

Mode de suppression des reflets

Permet de supprimer les interférences provenant des surfaces réfléchissantes et des objets situés à proximité du faisceau lumineux, garantissant ainsi une détection fiable de la cible lorsque, par exemple, des personnes portant des vêtements haute visibilité se déplacent à proximité du faisceau.

Mode expert

Permet d'accéder à des paramètres avancés pour l'analyse des signaux en fonction de l'application. Cela permet d'adapter précisément le comportement du capteur à des tâches de mesure complexes.

Possibilités d'application

grue portuaire équipée d'un détecteur de distance R200

Positionnement sûr et de précision des conteneurs

Sur les portiques et les grues portuaires, deux capteurs R200 surveillent de manière fiable l'espace étroit entre deux conteneurs, malgré les vibrations et les conditions environnementales défavorables telles que la pluie.

Détection d'espaces de stockage à l'aide du détecteur de distance R200

Détection fiable des espaces de stockage disponibles

Dans les entrepôts à grande hauteur, plusieurs capteurs R200 effectuent le montage sur des navettes autonomes et facilitent la navigation dans les allées en vérifiant si l'emplacement de stockage désigné est disponible.

Détection de la hauteur de levage à l'aide du détecteur de distance 200

Détection de la hauteur de levage en présence de réflexions parasites

Le détecteur de distance R200 garantit que les informations relatives à la charge et à la hauteur de levage restent disponibles de manière fiable, même en cas de brouillard et dans des conditions extérieures difficiles.

Détection de véhicules à l'aide du détecteur de distance R200

Détection des véhicules par tous les temps

Installé sur le poteau de barrière derrière un verre de protection, le détecteur de distance R200 détecte de manière fiable les véhicules même en cas de neige.

Illustration de la technologie de télémétrie par impulsions avec le détecteur de distance R200

Technologie de télémétrie par impulsionsObtenir des plages de mesure étendues avec le R200

Le détecteur de distance R200 repose sur la technologie Pulse Ranging Technology (PRT), une méthode de mesure du temps de vol mise au point par Pepperl+Fuchs. Le détecteur émet de courtes impulsions laser à haute énergie, détecte leurs réflexions à l'aide d'un récepteur photosensible et calcule la distance directement à partir du temps de vol mesuré. La forte densité d'énergie des impulsions permet au R200 d'atteindre des portées de mesure allant jusqu'à 150 m avec une précision de répétabilité inférieure à 3 mm. Parallèlement, cela confère au capteur une grande résistance aux interférences, garantissant des résultats précis même en présence de lumière ambiante et lorsque les propriétés des objets varient.

Points forts

  • Une fiabilité accrue des processus, même dans des environnements difficiles, grâce à une fonctionnalité multi-cibles intelligente
  • Mesure de distance de haute précision jusqu'à 20 m, ou jusqu'à 150 m avec un réflecteur
  • Conception compacte pour une flexibilité maximale lorsque l'espace est restreint
  • Technologie intelligente de mesure par impulsions offrant une précision de répétition pouvant atteindre 3 mm
  • Interface IO-Link normalisée avec profil « Smart Sensor » pour une automatisation tournée vers l'avenir
  • Conception optimisée et économique adaptée à un large éventail d'applications

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !