Nieuwe R200-afstandssensor – Compact ontwerp, nauwkeurige metingen tot 150 m

R200-afstandssensor

Met de tweede generatie afstandssensoren uit de R200-serie combineert Pepperl+Fuchs uiterst nauwkeurige Pulse Ranging-technologie met intelligente functionaliteit voor het detecteren van meerdere doelen. Het resultaat is een verbeterde procesbetrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden.

De sensor biedt meetbereiken tot 20 m bij natuurlijke objecten en tot 150 m bij de reflectoruitvoering, met een herhalingsnauwkeurigheid tot 3 mm. Hierdoor is de R200 geschikt voor een breed scala aan meetopdrachten. Het compacte ontwerp en de IO-Link met Smart Sensor Profile maken een flexibele integratie en een toekomstgerichte, kostenefficiënte automatisering mogelijk.

Of het nu gaat om aanwezigheidsdetectie, het lokaliseren van containers, het meten van de lifthoogte of het detecteren van voertuigen: de R200-afstandssensor is geschikt voor een breed scala aan afstands- en detectietaken op het gebied van logistiek, materiaalstroom en toegangscontrole.

Werkingsprincipe van de R200-afstandssensor

Hoe evaluatie op basis van meerdere doelstellingen de procesbetrouwbaarheid verbetert

Regen, mist, stof, ruiten, hekken of voorwerpen in de nabijheid van de sensor veroorzaken vaak extra reflecties in het meetpad. Met behulp van de multi-target-evaluatie analyseert de R200-afstandssensor het volledige echoprofiel van elke laserpuls en onderscheidt hij op betrouwbare wijze storende reflecties van het relevante meetdoel.

De sensor detecteert elke echo, bepaalt de afstand ervan en selecteert het relevante doel op basis van de geconfigureerde bedrijfsmodus. Storende signalen worden in een vroeg stadium onderdrukt, nog voordat zij het proces kunnen beïnvloeden. Dit zorgt voor een stabiele, betrouwbare afstandsmeting, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden, en vergroot het scala aan mogelijke toepassingen, zowel binnen als buiten.

Zes bedrijfsmodi voor diverse meetopdrachten

Eerste doelmodus (standaardmodus)

Detecteert het dichtstbijzijnde object binnen het meetbereik en onderdrukt reflecties van objecten die zich daarachter bevinden. Ideaal voor gangbare toepassingen op het gebied van afstands- en aanwezigheidsdetectie.

Modus voor onderdrukking van voorgrondruis

Negeert objecten binnen een bepaald nabijheidsbereik en beoordeelt het eerste geldige doel achter deze objecten. Dit zorgt ervoor dat beschermschermen, roosters, grijpers of nabijgelegen machineonderdelen de meting niet verstoren.

Laatste doelmodus

Evalueert het verst gelegen gedetecteerde doel. Dit maakt consistente metingen mogelijk door transparante afdekkingen of storende objecten die het detectieveld passeren.

Retroreflecterende modus

Maakt gebruik van het signaal van een reflector als unieke referentie en onderdrukt andere echo’s. Natuurlijke objecten die geen typische reflectiecurve vertonen, worden actief weggefilterd.

Reflectoronderdrukkingsmodus

Onderdrukt storingen door reflecterende oppervlakken en voorwerpen in de buurt van de lichtstraal, waardoor een betrouwbare detectie van het doel wordt gewaarborgd wanneer bijvoorbeeld personen die hoogzichtbare kleding dragen zich in de buurt van de straal bewegen.

Expertmodus

Biedt toegang tot geavanceerde parameters voor toepassingsspecifieke signaalanalyse. Hierdoor kan het gedrag van de sensor specifiek worden afgestemd op complexe meettaken.

Toepassingsmogelijkheden

havenkraan die wordt bediend met een R200-afstandssensor

Containers veilig en nauwkeurig plaatsen

Op portaalkranen en havenkranen bewaken twee R200-sensoren op betrouwbare wijze de smalle opening tussen twee containers, ondanks trillingen en ongunstige omgevingsfactoren zoals regen.

Opslagruimten detecteren met de R200-afstandssensor

Beschikbare opslagruimtes betrouwbaar detecteren

In hoogbouwmagazijnen helpen meerdere R200-sensoren, die op autonome shuttles zijn gemonteerd, bij de navigatie door de gangpaden en controleren zij of de aangewezen opslaglocatie beschikbaar is.

Detectie van de hefhoogte met de 200-afstandssensor

Detectie van de hefhoogte bij storende reflecties

De R200-afstandssensor zorgt ervoor dat informatie over de lading en de hefhoogte ook bij mist en onder moeilijke omstandigheden buitenshuis betrouwbaar beschikbaar blijft.

Voertuigdetectie met de R200-afstandssensor

Voertuigdetectie onder alle weersomstandigheden

De R200-afstandssensor, die achter een bescherm glas in de slagboompaal is gemonteerd, detecteert voertuigen betrouwbaar onder sneeuwomstandigheden.

Illustratie van de pulsafstandsmeting met de R200-afstandssensor

PulsafstandsmetingstechnologieGrotere meetbereiken realiseren met de R200

De R200-afstandssensor is gebaseerd op Pulse Ranging Technology (PRT), een door Pepperl+Fuchs ontwikkelde vluchttijdmethode. De sensor zendt korte, hoogenergetische laserpulsen uit, detecteert de weerkaatsingen daarvan met een lichtgevoelige ontvanger en berekent de afstand rechtstreeks op basis van de gemeten vluchttijd. Dankzij de hoge energiedichtheid van de pulsen kan de R200 meetbereiken tot 150 m realiseren met een herhalingsnauwkeurigheid van < 3 mm. Tegelijkertijd maakt dit de sensor uiterst ongevoelig voor storingen, waardoor hij zelfs bij omgevingslicht en wisselende objecteigenschappen nauwkeurige resultaten levert.

Hoogtepunten

  • Verbeterde procesbetrouwbaarheid, zelfs in veeleisende omgevingen, dankzij intelligente functionaliteit voor meerdere doelen
  • Zeer nauwkeurige afstandsmeting tot 20 m, of tot 150 m met een reflector
  • Compact ontwerp voor maximale flexibiliteit wanneer de ruimte beperkt is
  • Intelligente pulsafstandsmeting met een herhalingsnauwkeurigheid tot 3 mm
  • Gestandaardiseerde IO-Link-interface met Smart Sensor-profiel voor toekomstgerichte automatisering
  • Een geoptimaliseerd, kostenefficiënt ontwerp voor een breed scala aan toepassingen

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.