3/11/2026Nieuwe R200-afstandssensor – Compact ontwerp, nauwkeurige metingen tot 150 m

Met de tweede generatie afstandssensoren uit de R200-serie combineert Pepperl+Fuchs uiterst nauwkeurige Pulse Ranging-technologie met intelligente functionaliteit voor het detecteren van meerdere doelen. Het resultaat is een verbeterde procesbetrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden.
De sensor biedt meetbereiken tot 20 m bij natuurlijke objecten en tot 150 m bij de reflectoruitvoering, met een herhalingsnauwkeurigheid tot 3 mm. Hierdoor is de R200 geschikt voor een breed scala aan meetopdrachten. Het compacte ontwerp en de IO-Link met Smart Sensor Profile maken een flexibele integratie en een toekomstgerichte, kostenefficiënte automatisering mogelijk.
Of het nu gaat om aanwezigheidsdetectie, het lokaliseren van containers, het meten van de lifthoogte of het detecteren van voertuigen: de R200-afstandssensor is geschikt voor een breed scala aan afstands- en detectietaken op het gebied van logistiek, materiaalstroom en toegangscontrole.

Hoe evaluatie op basis van meerdere doelstellingen de procesbetrouwbaarheid verbetert
Regen, mist, stof, ruiten, hekken of voorwerpen in de nabijheid van de sensor veroorzaken vaak extra reflecties in het meetpad. Met behulp van de multi-target-evaluatie analyseert de R200-afstandssensor het volledige echoprofiel van elke laserpuls en onderscheidt hij op betrouwbare wijze storende reflecties van het relevante meetdoel.
De sensor detecteert elke echo, bepaalt de afstand ervan en selecteert het relevante doel op basis van de geconfigureerde bedrijfsmodus. Storende signalen worden in een vroeg stadium onderdrukt, nog voordat zij het proces kunnen beïnvloeden. Dit zorgt voor een stabiele, betrouwbare afstandsmeting, zelfs onder zware omgevingsomstandigheden, en vergroot het scala aan mogelijke toepassingen, zowel binnen als buiten.

PulsafstandsmetingstechnologieGrotere meetbereiken realiseren met de R200
De R200-afstandssensor is gebaseerd op Pulse Ranging Technology (PRT), een door Pepperl+Fuchs ontwikkelde vluchttijdmethode. De sensor zendt korte, hoogenergetische laserpulsen uit, detecteert de weerkaatsingen daarvan met een lichtgevoelige ontvanger en berekent de afstand rechtstreeks op basis van de gemeten vluchttijd. Dankzij de hoge energiedichtheid van de pulsen kan de R200 meetbereiken tot 150 m realiseren met een herhalingsnauwkeurigheid van < 3 mm. Tegelijkertijd maakt dit de sensor uiterst ongevoelig voor storingen, waardoor hij zelfs bij omgevingslicht en wisselende objecteigenschappen nauwkeurige resultaten levert.
Hoogtepunten
- Verbeterde procesbetrouwbaarheid, zelfs in veeleisende omgevingen, dankzij intelligente functionaliteit voor meerdere doelen
- Zeer nauwkeurige afstandsmeting tot 20 m, of tot 150 m met een reflector
- Compact ontwerp voor maximale flexibiliteit wanneer de ruimte beperkt is
- Intelligente pulsafstandsmeting met een herhalingsnauwkeurigheid tot 3 mm
- Gestandaardiseerde IO-Link-interface met Smart Sensor-profiel voor toekomstgerichte automatisering
- Een geoptimaliseerd, kostenefficiënt ontwerp voor een breed scala aan toepassingen
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.








