PRT: une méthode de mesure très précise

Qu’est-ce que la technologie PRT ?

PRT est une abréviation anglaise signifiant technique de télémétrie par impulsions, une méthode de mesure directe pour déterminer la distance. La technologie PRT est le procédé télémétrique industriel offrant la plus grande précision.


Principe de fonctionnement de la télémétrie par impulsions

Avec cette technologie qui est la plus avancée de toutes les techniques de mesure optique une diode laser émet de courtes impulsions de lumière qui sont réfléchies par l’objet cible, puis sont recapturées par un récepteur sensible à la lumière. La puissance d’une seule impulsion est jusqu’à mille fois plus intense que celle des impulsions générées par des détecteurs émettant des faisceaux lumineux permanents.



Les durées d’émission et de réception de l'impulsion sont mesurées avec précision.

La/les distance(s) exacte(s) à partir de l’objet est/sont calculée(s) à l’aide des valeurs mesurées (tL) et de la vitesse de la lumière (c). Dans les détecteurs modernes, ce procédé se répète jusqu’à 250 000 fois par seconde.