iPC-EX

iPC-EX – le terminal opérateur PC pour les zones 1, 2 et 22

iPC-EX est un terminal opérateur PC pour la commande et la visualisation les plus exigeantes en zone à risque d’explosion (zones 1, 2 et 22). Il s’agit d’une solution de visualisation locale répondant aux normes industrielles pour les systèmes de commande de procédés des secteurs chimiques, pharmaceutiques et pétrochimiques.

Dans la gamme iPC-EX, seuls les éléments de commande opérateur et les éléments de contrôle comme l’écran, le clavier et la souris sont en zone à risque d’explosion, le PC étant installé jusqu’à 1 000 m à l’écart, en zone sûre. L'équipement du PC peut être remplacé – mise à jour des logiciels – rapidement, facilement et sans restrictions depuis la zone saine. Le système iPC-EX ayant des ports standard PS/2 (pour le clavier et la souris) et une sortie VGA, tout PC compatible IBM peut être utilisé.

Pepperl+Fuchs offre une vaste gamme de boîtiers en acier inoxydable avec un indice de protection IP 65, le choix entre deux tailles d’écran, une option en écran tactile, et une flexibilité maximale pour l’installation.


La modularité apporte une flexibilité maximale, sur la base de composants standard ayant fait leurs preuves.