Affichage industriel

Des moniteurs de toutes tailles pour les applications iPC-EX

Tous nos moniteurs sont constitués d’un écran TFT LCD à matrice active. En focntion de l'application, faites le choix parmi les différentes résolutions proposées :

15" - résolution XGA
18,1" - résolution SXGA

Écran Ex de 15"


L’écran EXVID-15XC est conçu pour une utilisation en zone à risque d’explosion (zones 1 et 2 ; zone 22 dans un boîtier LETO ou FERA). Il dispose d’une diagonale de 15" et une résolution XGA. En option, l'écran peut être tactile.

L’utilisation de câbles de liaison à fibres optiques permet de transmettre les données vidéo du PC au moniteur de façon fiable et sans aucune interférence, même sur de longues distances (>750 m).

Haut de page

Écran Exde 18,1"


L’écran EXVID-18SXC est conçu pour une utilisation en zone à risque d’explosion (zones 1 et 2 ; zone 22 dans un boîtier LETO ou FERA). Il dispose d’une diagonale de 18,1" et une résolution SXGA.En option, l'écran peut être tactile.

L’utilisation de câbles de liaison à fibres optiques permet de transmettre les données vidéo du PC au moniteur de façon fiable et sans aucune interférence, même sur de longues distances (>750 m).

Haut de page