Nouvelles alimentations d’électrovannes SIL 3 avec le système H

2011-12-12

Alimentations d'électrovannes SIL3 pour de nouvelles applications
Alimentations pour pilotes d’électrovannes SIL 3 avec le système H

Nos nouvelles alimentations pour pilotes d’électrovannes ont été créées pour des applications de sécurité avec un niveau d’intégrité de sécurité jusqu'à SIL 3. Ces quatre nouvelles interfaces dédiées à la commande des pilotes d’électrovannes sont des composants du système H. Vous avez le choix entre la version monovoie de 12,5 mm de large, avec les modules HiC2873 et HiC2877, et les versions à deux voies, de 18 mm de large, avec les modules HiD2872 et HiD2876. Ces quatre modules peuvent être montés sur des platines d’accueil standard ou conçues pour un système hôte (DCS) bien spécifique.

Quelques spécifications

  • Haut niveau d’intégrité de sécurité jusqu’à SIL 3
  • Détection de défaut de ligne sur le circuit de terrain et du côté système
  • Intégrité des signaux en boucle unique : espace requis réduit au minimum pour des applications avec les modules monovoie en version HIC de 12,5 mm de large
  • Densité maximale de signaux pour la version HID (9 mm d’encombrement pour une voie) avec des modules à deux voies
  • Caractéristiques techniques des sorties :
    • HiC2877, HiD2872 : 40 mA, 11.2 V
    • HiC2873, HiD2876 $: 40 mA, 12 V
  • Fonction d’immunité aux tests impulsionnels venant du système de contrôle