Boîtiers

Boîtier en acier inoxydable ABG-EXTA

Le boîtier ABG-EXTA est un boîtier en acier inoxydable pour acceuillir les claviers de sécurité intrinsèque TASTEX EXTA-K1, EXTA-K3 ou EXTA-K4.

Il est cnçu pour une utilisation sur une bureau.


Caractéristiques techniques - ABG-EXTA

  • Type de boîtier : boîtier en acier inoxydable pour montage sur un bureau
  • Indice de protection : IP 65
  • Dimensions (LxHxP) : 508x213x52 mm
  • Masse : 5,4 kg