SK-PC-KM : alimentation de sécurité intrinsèque avec interface 2x PS/2 pour les données

Le SK-PC-KM est une unité d’alimentation qui se monte sur rail DIN, en zone sûre, et dispose d’une interface 2x PS/2 pour les claviers et souris de sécurité intrinsèque de type TASTEX EXTA-K1, EXTA-K3 ou EXTA-K4. L'appareil est conçu pour les applications nécessitant une longueur de câble jusqu’à 10 m entre le clavier TASTEX, situé en zone à risque d’explosion, et l'unité SK-PC-KM située elle en zone sûre.


Caractéristiques techniques du SK-PC-KM

  • Type de protection : Ex II (2) G [EExib] IIC, DMT 02 ATEX E 140X
  • Installation : dans la zone sûre
  • Indice de protection : IP 20
  • Interfaces vers le PC : 2 x PS/2
  • Tension d’alimentation : via le port clavier du PC
  • Câble d’interface : Câble 2 x PS/2 PC vers SK-PC-KM 1,8 m
  • Température ambiante/Température de service : 0 °C ... 60 °C
  • Type : boîtier en aluminium, conçu pour un montage sur rail DIN (32 mm)
  • Dimensions (LxHxP) : 68x108x168 mm

Dimensions SK-PC-KM-10-AB


Dimensions de l’unité d’alimentation SK-PC-KM-10-AB

Dimensions SK-PC-KM-10-19


Dimensions de l’unité d’alimentation SK-PC-KM-10-19