Terminal opérateur type texte

Terminal opérateurs de type texte de sécurité intrinsèque

Les terminaux opérateurs de sécurité intrinsèque sont disponibles en deux version : TERMEX 220 et TERMEX 320 avec des fonctions clavier étendues et des indicateurs LED intégrés. Avec leurs fonctions flexibles, ils sont conçus comme panneaux d’affichage et de contrôle, par exemple comme affichage machine.

La conception du projet et la configuration s’effectuent grâce au logiciel de conception de projet TERMEXpro pour Windows. Les terminaux opérateurs peuvent être programmés dans l’environnement de programmation EPCA.

En option, différentes connexions sont disponibles pour un lecteur de codes à barres, une liaison vers une balance, une extension clavier, des entrées et sorties numériques.

Choisissez la version du terminal opérateur de type texte que vous avez choisi :

TERMEX 220 – Terminal opérateur compact de type texte pour zone Ex

Le TERMEX 220 est un terminal opérateur compact de type texte pour une utilisation en zone à risque d’explosion (zones 1 et 2). Il est d'indice de protection IP 65 en face avant (également adapté pour une zone 22 avec le boîtier ABG-1).
Différents critères le rendent attractif : les dimensions, plusieurs versions de boîtiers, une barre à boutons programmables, la gestion complète d'alarmes, les interfaces vers l'API, une vaste gamme d’interfaces pour zone Ex, etc.

La conception du projet et la configuration s’effectuent grâce au logiciel de conception de projet TERMEXpro pour Windows. Les terminaux opérateurs peuvent être programmés dans l’environnement de programmation EPCA.

Haut de page

TERMEX 320 – Terminal opérateur compact de type texte avec fonctions clavier étendues


Le TERMEX 320 est un panel Opérateur de type texte compact avec fonctions de clavier étendues pour une utilisation en zone à risque d’explosion (zones 1 et 2). Il d’indice de protection IP 65 en face avant (également adapté pour une zone 22 avec le boîtier ABG-3).
Différents critères le rendent attractif : les dimensions, plusieurs versions de boîtiers, une barre à boutons programmables, la gestion complète d'alarmes, les touches à fonction curseur, les interfaces vers l'API, une vaste gamme d’interfaces pour zone Ex, etc.

La conception du projet et la configuration s’effectuent grâce au logiciel de conception de projet TERMEXpro pour Windows. Les terminaux opérateurs peuvent être programmés dans l’environnement de programmation EPCA.


Haut de page