Logiciel

TERMEXpro : logiciel de conception de projet pour terminaux opérateurs TERMEX

TERMEXpro 4.0 est un logiciel fonctionnant sous Windows permettant la conception de projets pour tous les terminaux opérateurs de la gamme TERMEX en version texte ou graphique. Grâce à son utilisation simple et intuitive, la réalisation de projets, même complexes, est rapide et souple, tout en préservant votre budget.

Un minimum de connnaissance des procédures, des variables et de fonctions de contrôle normalisées permet aux intégrateurs de systèmes de démarrer rapidement et efficacement avec TERMEXpro 4.0.

Langage normalisé
TERMEXpro 4.0 utilise un langage de programmation selon EN 61131-3 avec des  "tags" et des variables. Des éléments prédéfinis sont disponibles pour des appareils périphériques spécifiques (p. ex. lecteurs de codes à barres).

"Importation/Exportation" de balises, variables et listes de texte
Cette fonction permet de charger le texte et les listes de texte existants au format de fichier standard csv.

Fonction "glisser-déposer" pour les objets
En utilisant cette fonction, vous augmentez votre efficacité pour la création d’images et l'attributions des variables.

"Annuler/Répéter"

La fonction "Annuler/Répéter" est intégrée à tous les éditeurs.

Multilingue
TERMEXpro 4.0 prend désormais en charge la conception de projets dans 32 langues qui peuvent être changées à tout moment sans interrompre le fonctionnement. La fonction importation/exportation permet d’éditer les textes dans d’autres programmes si nécessaire. Des langues supplémentaires peuvent facilement être ajoutées pour être réintégrées au projet.

Bibliothèque graphique

Des icônes représentant des pompes, des vannes ou des boîtiers facilitent la tâche du concepteur du projet. Des icônes personnalisées peuvent être créées par l’utilisateur et intégrées rapidement.

Aide intégrée avec une recherche dans la langue choisie
Concept d’aide intuitive : toutes les questions peuvent être posées dans la langue courante

Documentation
La documentation du projet est générée sous forme de fichiers Word pour Windows, avec les avantages connus :

  • modification et finalisation facile avec n’importe quel éditeur
  • intégration à la documentation externe d'une machine ou d'une installation

Boîte à outils TERMEX
La boîte à outils TERMEX comprend :

  • un simulateur d’API pour tester le projet TERMEXpro
  • Une interface d’entrées/sorties comme outils d’affichage et de contrôle
  • Un programme pour charger un projet édité depuis le TERMEX ou vers le TERMEX