Accessoires pour iPC-EX

SK-KVM : interface/amplificateur optique pour clavier, souris, signaux vidéo

Le SK-KVM, qui se monte en zone sûre, est une interface de signaux optiques transmettant les données du clavier, de la vidéo et de la souris de l’iPC-EX placé en zone à risque d’explosion vers un PC standard situé en zone sûre.

L'interface SK-KVM, d'encombrement réduit, peut être fourni en boîtier individuel ou avec un adaptateur 19" pour un montage en armoire (hauteur 2U). Le SK-KVM requiert une alimentation en 24 VCC. Il est compatible avec des câbles de fibres optiques multimode 2 fils avec connecteurs SC. La longueur maximale du câble de fibres optiques est de 1 000 m.