Clavier / Souris

Clavier et souris pour la gamme VisuNet

Les moniteurs déportés et les Panels PC de la gamme VisuNet peuvent être équipée d’un clavier et d’une souris de sécurité intrinsèque déclinés en différentes versions. La connexion au VisuNet s'effectue via une interface USB de sécurité intrinsèque (S.I.). Le clavier est doté de touches à faible course sous film polyester résistant à tous les types de produits chimiques et facile à nettoyer. De nombreuses versions nationales sont disponibles (anglais international, français, allemand, cyrillique, suédois, danois, coréen et bien d’autres). Une sélection de plusieurs systèmes de souris peut être combinée au clavier pour réaliser une commande par un curseur de souris dans de multiples applications industrielles.

Clavier de sécurité intrinsèque EXTA2-K1

Le clavier de sécurité intrinsèque à membrane EXTA2-K1 pour la gamme VisuNet est un clavier de type PC à 105 touches, disponible dans de nombreuses versions nationales. Il est d’indice de protection IP66 et peut être encastré ou intégré dans un boîtier en acier inoxydable VisuNet. Le clavier EXTA2-K1 est conçu pour un usage industriel et peut être monté en zone à risque d'explosion, zone 1 et 21.

Haut de page

Clavier de sécurité intrinsèque avec souris de type trackball mécanique : EXTA2-K3

Le clavier de sécurité intrinsèque à membrane EXTA2-K3 avec souris pour la gamme VisuNet est un clavier de type PC à 105 touches, disponible dans de nombreuses versions nationales, avec une souris de type trackball mécanique de 50 mm intégrée. Il est d’indice de protection IP65 et peut être encastré ou intégré dans un boîtier en acier inoxydable VisuNet. L’EXTA2-K3 est conçu pour un usage industriel et peut être monté en zone à risque d'explosion, zone 1.

Haut de page

Clavier de sécurité intrinsèque avec souris de type touchpad : EXTA2-K4

Le clavier de sécurité intrinsèque à membrane EXTA2-K4 avec souris pour la gamme VisuNet est un clavier PC à 105 touches, disponible dans de nombreuses versions nationales, avec une souris de type touchpad capacitive intégrée. Il est d’indice de protection IP66 et peut être encastré ou intégré dans un boîtier en acier inoxydable VisuNet. Le clavier EXTA2-K4 est conçu pour un usage industriel et peut être monté en zone à risque d'explosion, zone 1 et 21.

Haut de page

Clavier de sécurité intrinsèque avec souris de type trackball optique : EXTA2-K5

Le clavier de sécurité intrinsèque à membrane EXTA2-K5 avec souris pour la gamme VisuNet est un clavier de type PC à 105 touches, disponible dans de nombreuses versions nationales, avec une souris de type trackball optique de 50 mm intégrée. Le clavier EXTA2-K5 est d’un indice de protection IP66 et peut être encastré ou intégré dans un boîtier en acier inoxydable VisuNet. Le trackball est fixé à l’aide d’une bague à baïonnette et peut être retiré pour le nettoyage. Il est conçu pour un usage industriel et peut être monté en zone à risque d'explosion, zone 1 et 21.

Haut de page

Clavier de sécurité intrinsèque avec souris de type joystick : EXTA2-K6

Le clavier de sécurité intrinsèque à membrane EXTA2-K6 avec souris pour la gammeVisuNet est un clavier de type PC à 105 touches, disponible dans de nombreuses versions nationales, avec une souris de type joystick intégrée. Il est d'indice de protection IP65 et peut être encastré ou intégré dans un boîtier en acier inoxydable VisuNet. Le clavier EXTA2-K6 est conçu pour un usage industriel et peut être monté en zone à risque d'explosion, zone 1 et 21.

Haut de page