Boîtiers

Boîtiers en acier inoxydable pour VisuNet

Un boîtier en acier inoxydable peut être fourni pour la gamme VisuNet. Le boîtier, d’indice de protection IP66, peut être ouvert en façade grâce à des charnières intégrées, permettant l'installation et la maintenance en toute simplicité des câbles de données et d’alimentation sur le terrain.

Le boîtier AGx peut être équipé d’un dispositif de fixation ergonomique pour clavier et souris, avec éventuellement des poignées sur les côtés et un dissipateur thermique Vortex intégré. Le boîtier peut être monté directement sur un mur.

Boîtier en acier inoxydable IP66 : AG1
Boîtier de terrain de forme ergonomique en acier inoxydable 304 ou 316, pour le montage de VisuNet sur le terrain. En façade, une extension en acier inoxydable pour un clavier et une souris est disponible en option.

Haut de page

 

Boîtier en acier inoxydable IP66 avec poignées : AG71
Boîtier de terrain de forme ergonomique en acier inoxydable 304, ou 316, pour le montage de VisuNet sur le terrain. Il est muni de poignées sur les côtés. En façade, une extension en acier inoxydable pour un clavier et une souris est disponible en option.

Haut de page