Moniteurs

Moniteurs pour la gamme VisuNet PC

Choisissez la version VisuNet PC selon la taille du moniteur :

 

VisuNet PC415 : Panel PC TFT 15”

Le VisuNet PC415 est un Panel PC 15” avec écran TFT de résolution XGA et un cadre de façade en acier inoxydable. Une version avec écran tactile est disponible. Il est fourni avec un processeur Intel Pentium M de 1,8 GHz et le système d’exploitation Windows XP.

Le Panel PC VisuNet est utilisé pour la visualisation des procédés industriels avec un logiciel SCADA ou toute autre application de terrain basée sur PC. Grâce à ces différentes interfaces série (Ethernet, RS232, RS422, TTY, USB), il peut être connecté à l’environnement des processus et aux réseaux hôtes.

Le Panel PC VisuNet PC415 peut être utilisé dans des environnements industriels difficiles, il est d'indice de protection IP66 et certifié pour les zones à risque d’explosion Zone 1 et 21 selon ATEX, CEI, NEPSI et GOST R. Il comprend des ports de communication pour lecteurs de codes à barres industriels de sécurité intrinsèque, lecteurs RFID, et autres appareils de communication série. Le VisuNet PC415 est alimenté directement en 24 VCC (Ex e).

Haut de page


VisuNet PC415 haute luminosité : Panel PC TFT 15” haute luminosité (600 cd/m²)

Le VisuNet PC415 est un Panel PC 15” haute luminosité (600 cd/m²) avec écran TFT de résolution XGA et un cadre de façade en acier inoxydable. Une version avec écran tactile est disponible. Il est fourni avec un processeur Intel Pentium M de 1,8 GHz et le système d’exploitation Windows XP.

Le Panel PC VisuNet est utilisé pour la visualisation des procédés industriels avec un logiciel SCADA ou toute autre application de terrain basée sur PC. Grâce à ces différentes interfaces série (Ethernet, RS232, RS422, TTY, USB), il peut être connecté à l’environnement des processus et aux réseaux hôtes.

Le Panel PC VisuNet PC415 peut être utilisé dans des environnements industriels difficiles, il est d'indice de protection IP66 et certifié pour les zones à risque d’explosion Zone 1 et 21 selon ATEX, CEI, NEPSI et GOST R. Il comprend des ports de communication pour lecteurs de codes à barres industriels de sécurité intrinsèque, lecteurs RFID, et autres appareils de communication série. Le VisuNet PC415 haute luminosité est alimenté directement en 24 VCC (Ex e).

Haut de page

VisuNet PC419 : Panel PC TFT 19”

Le VisuNet PC419 est un Panel PC 19” avec écran TFT de résolution SXGA et un cadre de façade en acier inoxydable. Une version avec écran tactile est disponible. Il est fourni avec un processeur Intel Pentium M de 1,8 GHz et le système d’exploitation Windows XP.

VisuNet PC est utilisé pour la visualisation des procédés industriels avec un logiciel SCADA ou toute autre application de terrain basée sur PC. Grâce à ces différentes interfaces série (Ethernet, RS232, RS422, TTY, USB), il peut être connecté à l’environnement des processus et aux réseaux hôtes.

Le Panel PC VisuNet PC419 peut être utilisé dans des environnements industriels difficiles, il est d'indice de protection IP66 et certifié pour les zones à risque d’explosion Zone 1 et 21 selon ATEX, CEI, NEPSI et GOST R. Il comprend des ports de communication pour lecteurs de codes à barres industriels de sécurité intrinsèque, lecteurs RFID, et autres appareils de communication série. Le VisuNet PC419 est alimenté directement en 24 VCC (Ex e).

Haut de page