Assurer la livraison et le stockage d'hydrogène en toute sécurité dans les stations de ravitaillement

Contrôle des processus de ravitaillement avec des tablettes anti-explosion

L'application

Dans les stations de ravitaillement d'hydrogène, l'hydrogène est stocké dans des réservoirs. Ces réservoirs sont régulièrement ravitaillés en hydrogène sous forme gazeuse ou liquide, lequel est souvent transporté jusqu'à la station de ravitaillement par camion. L'utilisation d'une tablette certifiée pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion et équipée des applications appropriées peut aider à optimiser et à garantir la sécurité du contrôle des processus et du processus de ravitaillement des réservoirs de carburant lui-même.

L'objectif

En cas d'intervention dans des zones à risque d'explosion, par exemple lors de l'approvisionnement et du ravitaillement des réservoirs basse pression dans les stations de ravitaillement d'hydrogène, la sécurité des employés est primordiale. Le plus gros défi de cette application est de respecter les mesures de sécurité strictes pour le processus de ravitaillement. La livraison d'hydrogène et le ravitaillement des réservoirs ne peuvent être effectués que par des transporteurs spécialisés sous la supervision d'un personnel qualifié. Pour s'assurer qu'une assistance peut être fournie rapidement en cas d'urgence, il est nécessaire de mettre en place un système complet de protection du travailleur isolé qui répond aux exigences en matière de sécurité et de communication avec le travailleur mobile.


La solution

La série Tab-Ex® 03
La série Tab-Ex® 03

La solution complète tout-en-un avec des appareils mobiles à sécurité intrinsèque issus de la gamme ecom de Pepperl+Fuchs constitue la base technologique pour les applications en réseau. La solution mobile est connectée à la salle de commande et fournit l'infrastructure nécessaire à la gestion des stations de ravitaillement et des réservoirs. Chaque processus est contrôlé par le personnel autorisé de la salle de commande. La tablette Tab-Ex® 03 certifiée ATEX accompagne le travailleur mobile tout au long de ces processus en facilitant la communication sur les réseaux LTE et Wi-Fi. Cela permet de garantir une large couverture réseau dans toutes les zones et situations, tout en assurant une faible latence réseau, d'excellents débits de transfert de données et une qualité vocale remarquable. Les boutons physiques de la tablette Tab-Ex 03 permettent également aux utilisateurs de se servir de l'appareil tout en portant des gants, sans interaction supplémentaire avec l'écran de la tablette.

 

Caractéristiques techniques

  • Tablettes de la série Tab-Ex 03 certifiées pour une utilisation en Zone 1/21, Div. 1 et en Zone 2/22, Div. 2
  • Système d'exploitation Android™ le plus récent
  • Température de service : de -20 °C à +55 °C
  • Batterie puissante de 5 050 mAh
  • Caméras avant et arrière (disponible en option sans caméra)
  • Indice de protection : IP64

Les avantages

Les terminaux mobiles anti-explosion de la gamme ecom de Pepperl+Fuchs présentent un grand nombre d'avantages, en particulier lorsqu'ils sont utilisés conjointement à des logiciels partenaires professionnels. Outre la sécurité accrue fournie par un système rentable, efficace et transparent de protection du travailleur isolé, le système peut générer d'excellents niveaux d'économies et de retours sur investissement en seulement quelques mois. Grâce au contrôle continu des appareils (position GPS, niveau de batterie, qualité du signal, état de connexion) et aux notifications automatiques à l'entrée et à la sortie de la zone de la station de ravitaillement, le superviseur n'a plus besoin d'être sur place. Au lieu de cela, le superviseur peut se trouver dans la salle de commande et vérifier en quelques secondes si une alarme ou une fausse alarme se déclenche, et intervenir de manière appropriée. Le système permet de documenter les situations d'urgence en enregistrant la communication vocale, le contenu vidéo diffusé, les positions GPS et les journaux d'événements. La documentation de l'ensemble du processus de sauvetage permet d'analyser et d'évaluer le processus, ce qui constitue une base efficace pour optimiser les procédures d'alarme et garantir la sécurité juridique. Par conséquent, une gestion intelligente peut être mise en place pour optimiser les processus et améliorer la planification connexe.

En bref

  • La Tab-Ex 03 est une tablette anti-explosion fonctionnant sous Android, certifiée pour une utilisation dans les lieux classés Zone 1/21, Div. 1
  • La protection du travailleur isolé alerte immédiatement les équipes de sauvetage en cas d'urgence
  • Le système de vidéosurveillance dans le cloud permet de diffuser la vidéo en temps réel dans la salle de commande et de créer un enregistrement sur le serveur
  • La solution Mobile Device Management définit des droits d'accès au cas par cas et bloque les applications inutiles
  • La géolocalisation est utilisée pour détecter la position GPS du travailleur mobile

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.