Accessoires pour la gamme VisuNet

Des options complémentaires sont disponibles pour mettre en œuvre le système VisuNet afin de l’adapter à vos besoins. Ces accessoires comprennent des alimentations, des interfaces à fibre optique, des commutateurs et des modems DSL pour la connexion réseau de VisuNet sur de longues distances, ainsi que des câbles réseau et des câbles d'alimentation.

Alimentation CA pour zone Ex : OB11
Ce boîtier d’alimentation CA en acier inoxydable se monte sur le terrain et est utilisé pour fournir une alimentation CA au VisuNet lorsque la distance entre la zone saine et le VisuNet est trop importante pour une alimentation en 24 V.
L’alimentation OB11 a une alimentation entre 90 ... 265 V CA
L’OB11 peut être montée sur un mur ou un poteau à l’aide d’un support. La distance entre l’OB11 et VisuNet peut aller jusqu’à 80 m. Le boîtier OB11 est conçue pour un usage industriel et certifiée Ex pour les Zones 1 et 21.

Haut de page

Boîtier d’options pour zone Ex pour commutateur, interface pour fibres optiques ou modem DSL : OB31
Ce boîtier d’options OB31 en acier inoxydable se monte sur le terrain et est équipé d’interfaces de données et l’alimentation pour le VisuNet. Il garantit une transmission stable et sûre des données au système hôte situé dans la zone saine. Les caractéristiques sont les suivantes :

  • Alimentation étendue : 90 ... 265 V CA
  • Commutateur 5 ports pour câble réseau à paire torsadée (cat. 7)
  • Interface pour fibres optiques (câble multimode 50/125 µm) avec connecteur SC pour prolonger la distance jusqu’à 2 000 m
  • Modem DSL pour une liaison jusqu’à 2 000 m depuis la zone saine


Le boîtier d’options OB31 peut être monté au mur à l’aide d’un support. La distance entre l’OB31 et le VisuNet peut être de 80 m. Il est conçu pour un usage industriel et est également certifiée Ex pour les Zones 1 et 21.

Haut de page

Boîtier de commande additionnel
Un boîtier de commande en acier inoxydable peut être ajouté pour une solution personnalisée. Il est monté sur le côté du boîtier VisuNet AGx et peut être équipé de plusieurs éléments de commande - jusqu’à six de type Ex i ou quatre de type Ex d - comme des commutateurs à clé, interrupteurs, témoins d’alarme ou interrupteurs d’arrêt d’urgence. Modèles et prix sur demande.

Haut de page

Commutateur Ethernet SK-FX100
Commutateur Ethernet 8 ports (RJ45) avec une interface pour fibre optique (câble multimode 50/125 µm, connecteurs SC). Il peut être monté sur un rail DIN en zone saine et est alimenté en 24 VCC. Il fait l’interface avec le boîtier d’options OB31 à fibre optique en zone à risque d’explosion. La longueur maximale du câble à fibre optique est de 2 000 m.

Haut de page

Câble d’alimentation pour VisuNet
Les moniteurs déportés et les Panels PC VisuNet s'alimentent en 24 VCC. Des alimentations CA (OB11 et OB31) sont disponibles en option.
Nous proposons des câbles pour relier le VisuNet à l'alimentation 24 VCC ou sur le secteur :

  • Câble 24 VCC, 2 fils, 2,5 mm² (DATL-A2-2.5-1)
    Longueur maximale 80 m pour VisuNet RM
    Longueur maximale 70 m pour VisuNet PC
  • Câble 24 VCC, 2 fils, 4,0 mm² (DATL-A2-4.0/2.5F-2)
    Longueur maximale 110 m pour VisuNet RM
    Longueur maximale 95 m pour VisuNet PC
  • Câble CA, 3 fils, 1,5 mm² (DATL-A3-1.5-1)
    Longueur maximale 500 m pour VisuNet RM et VisuNet PC
  • Câble CA, 3 fils, 2,5 mm² (DATL-A3-2.5-3)
    Longueur maximale 1000 m pour VisuNet RM et VisuNet PC

Haut de page

Câble réseau pour VisuNet
Les moniteurs déportés et les Panels PC VisuNet se connectent à tout réseau standard Ethernet IEEE 803.2. Le câble réseau nécessaire pour la connexion au commutateur proche ou directement au PC doit être de cat. 6e ou de cat. 7 avec un diamètre conforme AWG 23 ou AWG 22. Le câble réseau peut également être utilisé pour connecter l’OB31 à des modems DSL. La connexion du côté VisuNet s'effectue à l’aide de bornes à visser. Le côté hôte peut être connecté avec des bornes à visser ou avec un connecteur RJ-45.

  • DATL-C7TP-1-1RJ-45 :
    Câble réseau cat. 7, STP/S, 4x2xAWG22, connecteur RJ45 d’un côté, embouts de câblage de l’autre, longueur maximale de 80 m pour Ethernet

Haut de page

Câble à fibres optiques pour boîtier d’options VisuNet OB31
Si le boîtier d’options OB31 est sélectionné avec l’interface pour fibres optiques (FO), un câble multimode standard à fibres optiques avec deux connecteurs de type SC est nécessaire dans la zone saine entre l’OB31 et le convertisseur de support Ethernet (SK-FX100).

  • Câble à fibres optiques multimode 50/125 µm, 2 connecteurs SC des deux côtés (DATL-LWL4-2-2SC), longueur maximale 2 000 m

Haut de page