Cellule en mode reflex RL91-6-IR/25/49/115

RL91-6-IR/25/49/115
  • Cellule en mode reflex pour une protection à un faisceau de bords de fermeture
  • Boîtier étroit adapté aux espaces restreints
  • Boîtier robuste en matière plastique
  • Différentes possibilités de montage
  • Version avec lumière infrarouge
  • Version pour tension d'alimentation jusqu'à 30 Vcc
  • Version « clair »

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RL91-6-IR/25/49/115

Description produit
Cellule optoélectroniques de milieu de gamme pour détecter les personnes, les objets et les véhicules
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 6 m
Distance du réflecteur0 ... 6 m
Domaine de détection limite9 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
Diamètre de la tache lumineuseenv. 230 mm pour une distance de 6000 mm
Angle d'ouvertureenv. 2,5 °
Limite de la lumière ambiante90000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1083,4 a
Eléments de visualisation/réglage
Visual. état de commutationLED rouge : clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi12 ... 30 V CC
Consommation à vide< 100 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 NPN, 1 PNP, synchronisées, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutation200 mA
Fréquence de commutation25 Hz
Temps d'action20 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Agrément ULcULus
Pour la protection contre les surintensités, installez un fusible avec un courant nominal max. 5 A et min. 30 V CC
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP65
Raccordementcâble 5 m
Matérial
BoîtierLuran®
Sortie optiqueLuran®
Masse100 g
Dimensions
Hauteur85 mm
Largeur19,5 mm
Profondeur50 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL91-6-IR/25/49/115

Fonction

La série 91 se concentre sur l'essentiel. En tant qu'alimentation CA/CC, ces détecteurs photoélectriques économiques, fiables et simples sont à usage quasi universel. Leur conception étroite signifie qu'ils peuvent être utilisés partout.

Les détecteurs photoélectriques monofaisceau de la série 91 sont adaptés à la surveillance des bords de fermeture des ascenseurs, des portes et des barrières, ainsi qu'à la détection et au suivi des objets dans les systèmes de manutention.

Informative Literature: RL91-6-IR/25/49/115

Language Selection:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Product Documentation: RL91-6-IR/25/49/115

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF295 KB

Design / Simulation: RL91-6-IR/25/49/115

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP169 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: RL91-6-IR/25/49/115

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6717ALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6756ALLPDF223 KB

Produits associés : RL91-6-IR/25/49/115

Accessoires
Equerre de fixationfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...