Cellule en mode reflex GLV18-55/25/103/115

GLV18-55/25/103/115
  • Efficient Line dans un petit boîtier M18 en plastique pour applications standard
  • Plage de détection très large
  • 4 LED d'affichage pour une visibilité de 360°
  • Version avec face avant optique
  • Version Alimentation CC

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  GLV18-55/25/103/115

Description produit
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant, boîtier fileté M18, boîtier en plastique, face avant optique, champ de détection de 4 m, lumière rouge, lumière, version CC, sortie PNP, câble fixe
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 4 m
Distance du réflecteur0,05 ... 4 m
Domaine de détection limite5,5 m
Cible de référenceréflecteur C110-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 640 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 200 mm pour 5,5 m
Angle d'ouvertureenv. 2 °
Sortie optiquefrontale
Limite de la lumière ambiante30000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd920 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le faisceau d'émission a été reçu ; clignote si la réserve de fonction est insuffisante; éteintes si le faisceau est interrompu
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Consommation à vide< 20 mA
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal1 PNP, protégée contre les courts-circuits, collecteur ouvert
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tension≤ 1,5 V CC
Fréquence de commutation500 Hz
Temps d'action≤ 1 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Classe de protectionII, Tension assignée d'isolement ≤ 50 V CA avec degré de pollution 1-2 conformément à la norme CEI 60664-1
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC
Sortie optiquePMMA
CâblePVC
Masseenv. 75 g
Dimensions
Longueur39,8 mm
Diamètre18 mm
Taille du filetageM18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: GLV18-55/25/103/115

Fonction

Les détecteurs de la série GLV/GLK18 contribuent à améliorer l'efficacité des machines et systèmes. La conception du boîtier en plastique M18, la technologie de connexion et les propriétés de détection sont hautement standardisées. En nous concentrant sur les exigences clés de détection, nous avons mis au point une série de produits fiables et robustes pour les systèmes CC et CA/CC sans excès d'ingénierie. Le kit de montage fourni et le design optimisé du potentiomètre assurent un assemblage rapide et une configuration d'une grande facilité.

Product Documentation: GLV18-55/25/103/115

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF455 KB

Design / Simulation: GLV18-55/25/103/115

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP621 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: GLV18-55/25/103/115

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5333ALLPDF306 KB

Produits associés : GLV18-55/25/103/115

Accessoires

bride de fixation, 18 mmfa

Support de montage universel pour les détecteurs cylindriques de diamètre 5 ... 30 mmfa
Aide de montage avec dispositif de culbutagefa
Bride de montage en plastique, 18 mmfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...