Cellule en mode reflex RL28-54-G-Z/47/116

RL28-54-G-Z/47/116
  • Détection d'objets transparents, p. ex. verre transparent, PET et films transparents
  • Commutateurs de l'apprentissage pour réglage de contrastes à étape
  • Rajustage automatique en cas d'encrassement en mode "détection des contrastes"
  • LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
  • LED pour l'état de service, clignote en cas de court-circuit
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Temporisateur à impulsions pour retard au déclenchement
  • Etanche à l'eau, protection IP67
  • Classe de protection II

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  RL28-54-G-Z/47/116

Description produit
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre
Caractéristiques générales
Domaine de détection d'emploi0 ... 5,6 m
Distance du réflecteur0 ... 5,6 m
Domaine de détection limite7 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 90 mm pour une distance de 5,6 m
Angle d'ouvertureEmetteur : 1 ° récepteur : 1,2 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd1020 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
Indication fonctionnementLED verte : clignote en cas de court-circuit
Visual. état de commutation2 LED jaunes pour l'état de commutation, la réserve de fonction, le mode d'apprentissage (TEACH IN) et le mode "détection des contrastes"
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé", commutateur mécanique 5 positions pour le réglage des niveaux de détection des contrastes
détection de contrastes á étape10 % - bouteilles PET propres remplies d'eau
18 % - bouteilles en verre transparent
40 % - verre coloré ou matières opaques
réglable par touche TEACH IN ou ligne externe
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à vide≤ 50 mA
Entrée
Entrée de fonctionEntrée autodidactique ext. (ET)
Sortie
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signal2 PNP, antivalentes, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité , collecteurs ouverts
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 200 mA
Chute de tension≤ 2,5 V CC
Fréquence de commutation1000 Hz
Temps d'action0,5 ms
Fonction de temporisationretard à la retombée impulsionnel, 20 ms
Conformité
Norme produitEN 60947-5-2
Agréments et certificats
Conformité EACTR CU 020/2011
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Attention !
La classe de protection 2 n'est valable que si le bornier de raccordement est fermé.
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
RaccordementBornier de raccordement avec 8 bornes à ressort pour une section des fils de 0,5 ... 1,5 mm2, dénudation de 7,5 ... 8,5 mm, presse-étoupe M16x1,5
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquevitre en matière plastique
Masse90 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur65,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 8.0EC002717
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528

Details: RL28-54-G-Z/47/116

Product Documentation: RL28-54-G-Z/47/116

Language Selection:
Brief InstructionsLangueType de fichierTaille
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF647 KB

Design / Simulation: RL28-54-G-Z/47/116

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP207 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: RL28-54-G-Z/47/116

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135BALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5629ALLPDF229 KB

Produits associés : RL28-54-G-Z/47/116

Accessoires
support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)fa
Support de montage : aide au montage des détecteurs de la série RL*fa
Support de montage pour les capteurs de la série RL*fa
Equerre de fixationfa
Equerre de maintien pour montage mural sur l'arrièrefa
Modèle avec couvercle de protection soudéfa
Détecteurs optoélectroniques R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...

Détecteurs optoélectronique ML100

Qu'il s'agisse de verre, de cellules photovoltaïques ou de circuits imprimés : Les détecteurs optoélectroniques de la série ML100 sont précisément conçus pour répondre aux exigences de diverses tâches de détection complexes. En savoir plus sur la gamme...