Commande d'électrovanne KFD0-SD2-Ex2.1545

KFD0-SD2-Ex2.1545
  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Sortie 45 mA sous 15 VCC
  • Immunité aux pulsations d'essai
  • Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD0-SD2-Ex2.1545

Caractéristiques générales
Type de signalSortie digitale
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Capacité systématique (SC)SC 3
Alimentation
Tension assignée18 ... 30 V CC , alimentation en boucle
Dissipation thermique< 1,1 W (≤ 30 V) par voie
Entrée
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7, 8, 9
Longueur d'impulsion de testmax. 2 ms de la carte DO
Tension assignée18 ... 30 V CC
Courant assignéSignal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum)
Signal 1 : ≥ 35 mA (carte DO courant de charge minimum)
courant de démarrage≤ 200 mA after 100 µs
Sortie
Côté connexioncôté terrain
Raccordementvoie 1 : bornes 1+, 2-, 3-
voie 2 : bornes 4+, 5-, 6-
Résistance interneenv. 167 Ω
Courant45 mA
Tension≥ 15 V
Tension à videmin. 23,6 V
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (sites industriels) , EN IEC 61326-3-2:2018 Pour plus d'informations, voir la description du système.
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
Certificats d'examen UE de typeFIDI 21 ATEX 0091 X
MarquageEx-Hexagon II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Ex-Hexagon II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Ex-Hexagon I (M1) [Ex ia Ma] I
SortieEx ia
Reportez-vous au certificat pour connaître d'autres paramètres.
Tension25,2 V
Courant52 mA
Puissance850 mW (courbe caractéristique angulaire)
Résistance interne167 Ω
Entrée
Tension de sécurité maximale250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012
Certifications internationales
Agrément ULE106378
Control Drawing116-0488
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx FIDI 21.0009X
Marquage IECExEx ec [ia Ga] IIC T4 Gc
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210190
ECLASS 10.0.127210190
ECLASS 9.027210190
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.139121008

Details: KFD0-SD2-Ex2.1545

Informative Literature: KFD0-SD2-Ex2.1545

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment PlantsENGPDF532 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in KohlekraftwerkenENGPDF391 KB
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment PlantsENGPDF526 KB

Product Documentation: KFD0-SD2-Ex2.1545

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Application Guideline Solenoid DriversENGPDF734 KB
Safety and Security Documentation
Manuel d'instructionsFRAPDF167 KB
Manuels
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFD0-SD2-Ex2.1545

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB

Agréments: KFD0-SD2-Ex2.1545

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
China SITIIAS CCC Ex Certificate2022322316004905 (Singapore)ALLPDF2323 KB
Europe Fiditas ATEX Category 3 (1) G ATEX Category (M1) ATEX Category (1) DFIDI 21 ATEX 0091XALLPDF4154 KB
India PESO (India) CCOEA/P/HQ/KA/104/6092 (P576842)ALLPDF106 KB
USA Canada UL Hazardous Location cULus UL E106378CoC E106378 Rep Ref E106378-20221005ALLPDF456 KB
United Kingdom CML UKEX Category (1) D UKEX Category (M1) UK-Type Examination Certificate UKEX Category 3 (1) GCML 22UKEX2328XALLPDF170 KB
Worldwide Fiditas IECEx Certificate of ConformityIECEx FIDI 21.0009XALLLINK---
Plans de montage
Control drawing UL / Control drawing UL   ALLPDF146 KB
Declaration of Conformity
Déclaration UE de conformitéTDOC-6611BFRAFRAPDF231 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6987ALLPDF59 KB
UK-Declaration of conformityTDOC-6987AENGENGPDF201 KB

Produits associés : KFD0-SD2-Ex2.1545

Eléments du système adaptés
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de sécurité et de danger, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces bleuespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.