Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de signal | Sortie digitale | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 3 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
Alimentation | ||
Raccordement | "Power Rail" ou bornes 14+, 15- | |
Tension assignée | 18 ... 30 V CC | |
Puissance absorbée | max. 3,5 W pour courant de sortie 45 mA | |
Entrée | ||
Côté connexion | côté commande | |
Raccordement | bornes 7, 8, 9 | |
Longueur d'impulsion de test | max. 2 ms de la carte DO | |
Niveau du signal | alimentation en boucle Signal 1 : 18 ... 30 V CC signal 0 : 0 ... 5 V C.C. alimentation par bus Signal 1 : 15 ... 30 VCC (courant limité à 5 mA) Signal 0 : 0 ... 5 VCC |
|
Courant assigné | Signal 0 : typ. 1,6 mA à 1,5 V ; typ. 8 mA à 3 V (carte DO courant de fuite maximum) Signal 1 : ≥ 35 mA (carte DO courant de charge minimum) |
|
courant de démarrage | ≤ 200 mA after 100 µs | |
Sortie | ||
Côté connexion | côté terrain | |
Raccordement | voie 1 : bornes 1+, 2-, 3- voie 2 : bornes 4+, 5-, 6- |
|
Résistance interne | 236 Ω | |
Courant | 45 mA | |
Tension | ≥ 12 V | |
Limitation de courant | 45 mA | |
Tension à vide | min. 23,6 V | |
Charge | nominal 0,05 ... 20 kΩ | |
Retard à l'appel/à la retombée | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Surveillance de défaut de ligne | ||
Court-circuit | < 30 Ω | |
Circuit ouvert | > 50 kΩ | |
Courant de test | < 500 µA | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Alimentation/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Indicateurs/réglages | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
Configuration | via commutateurs DIP | |
Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (sites industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2017 , EN IEC 61326-1:2021 (sites industriels) , EN IEC 61326-3-2:2018 Pour plus d'informations, voir la description du système. |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires |
|
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP20 | |
Raccordement | Bornes à vis | |
Masse | env. 150 g | |
Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | |
Hauteur | 119 mm | |
Largeur | 20 mm | |
Profondeur | 115 mm | |
Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | |
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion | ||
Certificats d'examen UE de type | FIDI 21 ATEX 0091 X | |
Marquage | II 3(1)G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I |
|
Sortie | Ex ia | |
Tension | 25,2 V | |
Courant | 110 mA | |
Puissance | 693 mW (caractéristique linéaire) | |
Alimentation | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Entrée | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Signalisation centralisée de défaut | ||
Tension de sécurité maximale | 250 V (Attention! La tension assignée peut être plus faible.) | |
Séparation galvanique | ||
Entrée/Sortie | isolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms | |
Sortie/alimentation | isolation électrique sécurisée conformément à la norme CEI/EN 60079-11, tension assignée d'isolement de 300 Vrms | |
Conformité aux directives | ||
Directive 2014/34/UE | EN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 | |
Certifications internationales | ||
Agrément UL | E106378 | |
Control Drawing | 116-0488 | |
Homologation IECEx | ||
Certificat IECEx | IECEx FIDI 21.0009X | |
Marquage IECEx | Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Da] IIIC [Ex ia Ma] I |
|
Informations générales | ||
Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210190 |
ECLASS 10.0.1 | 27210190 |
ECLASS 9.0 | 27210190 |
ECLASS 8.0 | 27210190 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 39121008 |
Cette barrière isolée est utilisée pour des applications de sécurité intrinsèque.
L'appareil permet d'alimenter les électrovannes, les LED et les alarmes sonores situées dans la zone à risque d'explosion.
L'appareil est commandé par un signal alimenté par boucle ou un signal logique alimenté par bus.
L'appareil est protégé des impulsions de test des divers systèmes de commande.
L'appareil simule une charge minimale à l'entrée. La charge minimale est réglée via le mode de fonctionnement. En mode de fonctionnement alimenté par boucle, une charge minimale de 35 mA est simulée. En mode de fonctionnement alimenté par bus, une charge minimale de 5 mA est simulée.
La fonction de transparence de défauts de ligne affiche les défauts de ligne au niveau du terrain, détectables par une modification de l'impédance à l'entrée de commutation de la commande d'électrovanne.
Un défaut est signalé par des LED et une sortie, par le biais d'une sortie d'indication de défaut.
Literature | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation Stage | ENG | 566 KB | |
Application Report - Energy Generation in Wastwater Treatment Plants | ENG | 532 KB | |
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | ENG | 412 KB | |
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation Stage | ENG | 448 KB | |
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment Plants | ENG | 577 KB | |
Application Report - Sicherer Brennstofftransport in Kohlekraftwerken | ENG | 391 KB | |
Application Report - Water Inlet in Wastewater Treatment Plants | ENG | 526 KB |
Information sur le produit | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Application Guideline Solenoid Drivers | ENG | 734 KB | |
Safety and Security Documentation | |||
Manuel d'instructions | FRA | 167 KB | |
Manuels | |||
Manual | ENG | 3685 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2308 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 1273 KB |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
China SITIIAS CCC Ex Certificate | 2022322316004905 (Singapore) | ALL | 2323 KB | |
Europe Fiditas ATEX Category 3 (1) G ATEX Category (M1) ATEX Category (1) D | FIDI 21 ATEX 0091X | ALL | 4154 KB | |
India PESO (India) CCOE | A/P/HQ/KA/104/6092 (P576842) | ALL | 106 KB | |
USA Canada UL Hazardous Location cULus UL E106378 | CoC E106378 Rep Ref E106378-20221005 | ALL | 456 KB | |
United Kingdom CML UKEX Category (1) D UKEX Category (M1) UK-Type Examination Certificate UKEX Category 3 (1) G | CML 22UKEX2328X | ALL | 170 KB | |
Worldwide Fiditas IECEx Certificate of Conformity | IECEx FIDI 21.0009X | ALL | LINK | --- |
Plans de montage | ||||
Control drawing UL / Control drawing UL | ALL | 146 KB | ||
Declaration of Conformity | ||||
Déclaration UE de conformité | TDOC-6611BFRA | FRA | 231 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6987 | ALL | 59 KB | |
UK-Declaration of conformity | TDOC-6987AENG | ENG | 201 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
||||||
|