Ce produit a été remplacé.Trouver un produit de replacement KCD2-SR-1.LB
Non disponible à la vente
Non disponible à la vente

Amplificateur de commutation KCD2-SR-1.LB

KCD2-SR-1.LB
  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Sortie relais
  • Sortie défaut sur relais
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Boîtier de largeur 12,5 mm
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KCD2-SR-1.LB

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée binaire
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Alimentation
Raccordementrail d'alimentation ou bornes 9+, 10-
Tension assignée19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assigné≤ 30 mA
Dissipation thermique≤ 500 mW
Puissance absorbée≤ 500 mW
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 10 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I ≥ 6,5 mA
Rapport cycliquemin. 20 ms / min. 20 ms
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 5, 6 ; sortie II : bornes 7, 8
Sortie Isignal ; relais
Sortie IIsignal ou signalisation de défaut ; relais
Chargement du contact253 V CA/2 A/cos φ > 0,7 ; 126,5 V CA/4 A/cos φ > 0,7 ; 30 V CC/2 A, charge résistive
courant minimal de commutation2 mA / 24 V DC
Retard à l'appel/à la retombée≤ 20 ms / ≤ 20 ms
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
Caractéristiques de transfert
Fréquence de commutation≤ 10 Hz
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Entrée/alimentationisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Sortie/alimentationisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Sortie/sortieisolation renforcée conforme EN 50178, tension d'isolation nominale 300 Veff
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 100 g
Dimensions12,5 x 119 x 114 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier A2
Hauteur119 mm
Largeur12,5 mm
Profondeur114 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KCD2-SR-1.LB

Fonction

Ce conditionneur de signaux procure une isolation galvanique entre les circuits de terrain et les circuits de commande.

L'appareil transfère les signaux numériques (détecteurs NAMUR ou contacts secs) entre les côtés terrain et contrôle.

Le détecteur de proximité ou le contact mécanique commande la sortie de contact de relais pour la charge côté terrain. La sortie de l'appareil change d'état lorsque le signal d'entrée change d'état.

Grâce à des commutateurs, le mode de fonctionnement peut être inversé et la détection de défauts de ligne peut être désactivée.

En cas d'erreur, le relais est mis hors tension et les LED indiquent le défaut conformément à la norme NAMUR NE 44.

Si l'appareil est utilisé via le rail d'alimentation, un message d'erreur collectif s'affiche également.

Grâce à son boîtier compact et à une faible dissipation thermique, cet appareil est utile pour détecter les positions, les butées et les états de commutation dans les applications où l'espace joue un rôle critique.

Product Documentation: KCD2-SR-1.LB

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF79 KB
Functional Safety ManualENGPDF771 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KCD2-SR-1.LB

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3088 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ55 KB

Agréments: KCD2-SR-1.LB

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Pepperl+Fuchs Functional Safety AssessmentPF 12 CERT 2161ALLPDF64 KB
exida Functional Safety AssessmentP+F 1109-099-C R026 V1R0ALLPDF464 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3182AALLPDF80 KB

Produits associés : KCD2-SR-1.LB

Eléments du système adaptés

Interface compatible rail d'alimentation "Power Rail", Courant ≤ 4 A, Fusible remplaçable, Sortie relais, configurable NO ou NF, Indication des états par LEDpa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 2 m, raccourcissement possible … la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa

Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 0,8 m (2,6 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Rail de montage DIN de 35 mm avec pièce d'insertion à 3 conducteurs, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard 1,6 m, raccourcissement possible ¿ la longueur voulue, Élimine le câblage en chaîne des alimentations des modulespa
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Réseau de câbles avec rail d'alimentation UPR-03 intégré, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Procure l'alimentation en CC à tous les modules du système K encliquétés, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec capuchons d'extrémité UPR-E, couvercle et aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis à 2 broches, Pour les modules KC du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.