Les conditionneurs de signaux du système SC sont spécifiquement conçus pour les applications standard et garantissent un transfert de signaux d'une fiabilité absolue. Cette gamme de conditionneur de signaux se caractérise par une isolation de haute qualité, une gamme de température étendue et une conception intégrée à un boîtier extrêmement compact.

Le système SC propose des modules performants pour les signaux de mesure analogiques et numériques, depuis l’amplificateur d'isolation jusqu’au convertisseur de température hautement fonctionnel, en passant par l’ampli-séparateur de commutation. Les accessoires associés permettent l’alimentation, l’installation et la configuration aussi simple que rapide des conditionneurs de signaux.

Le système SC réunit les caractéristiques les plus performantes des appareils équivalents dans une même gamme de produits.


Principaux avantages des conditionneurs de signaux du système SC

  • Montage facile et rapide
  • Réduction des exigences de câblage grâce au bus d'alimentation, le Power Bus
  • Encombrement minimal grâce à un module de 6,2 mm de largeur et de 97 mm de hauteur
  • Gamme de température étendue de -25 °C à 70 °C
  • Protection maximale des personnes et de l'équipement grâce à une isolation galvanique de qualité supérieure présentant des tensions d'essai et de fonctionnement de 300 V et 3 kV
  • Coffret optimisé pour une plus grande facilité de manutention