Alimentation pour transmetteur KFD2-CR4-1.2O

KFD2-CR4-1.2O
  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils
  • Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties)
  • Sortie double 0/4 mA ... 20 mA
  • Précision 0,1 %
  • Jusqu'à SIL3 selon IEC 61508

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD2-CR4-1.2O

Description produit
entrée 0/4 ... 20 mA
sortie 0/4 ... 20 mA
Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 3
Alimentation
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignée20 ... 32 V CC
Ondulationdans les limites de la tolérance de l'alimentation
Dissipation thermique1,8 W
Puissance absorbée2,4 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1, 2, 3
Signal d'entrée0/4 ... 20 mA
Tension à vide/courant de court-circuitbornes1+, 3- : 22,7 V / 38 mA
Résistance d'entréebornes 2-, 3 : max. 85 Ω
Tension disponiblebornes 1+, 3 : ≥ 16 V pour 20 mA
Ondulation50 mV ss pour 20 mA
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 7-, 8+,9; 10-, 11+,12
Charge0 ... 550 Ω
Signal de sortie0/4 ... 20 mA
Ondulationmax. 50 µA eff
Caractéristiques de transfert
Ecartà 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA calibrage, linéarité, course diff., charges et variations de la tension assignée d'emploi compris
Température0,25 µA/K
Temps de montée20 µs
Régime transitoire200 µs
Temps de descente20 µs
Séparation galvanique
Entrée/Sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Sortie/sortieisolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale de 50 V CA
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2011
Degré de protectionIEC 60529:2001
Protection contre la déchargeEN 61010-1:2010
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Longueur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
RemarqueLes deux charges de sortie doivent être connectées afin de garantir un fonctionnement continu et correct, conforme aux caractéristiques techniques.
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-CR4-1.2O

Product Documentation: KFD2-CR4-1.2O

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF79 KB
ManualENGPDF557 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD2-CR4-1.2O

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ81 KB

Agréments: KFD2-CR4-1.2O

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
DNV MarineTAA00001WXALLPDF114 KB
exida Functional Safety Assessment SummaryP+F 05/09-21 R024ALLPDF349 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0117BALLPDF376 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.