Convertisseurs de mesure pour thermocouples KFD0-TT-1

KFD0-TT-1
  • Séparateur de signaux à 1 canal
  • Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle)
  • Entrée pour thermocouple
  • sortie 4 mA ... 20 mA
  • Compensation de soudure froide interne
  • Contrôle de défaut de la sonde
  • Gammes de mesure sélectionnées par commutateur DIL

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  KFD0-TT-1

Caractéristiques générales
Type de signalEntrée analogique
Alimentation
Tension assignée12 ... 35 V CC alimentation en boucle
Dissipation thermique0,4 W
Entrée
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2-, 3-
thermocouples du type E, J, K, N, R, S ou T
dispositif de mesure de soudure froide par rapport à 0 °C (32 °F)
Résistance de lignemax. 100 Ω par ligne
Courantcontrôle de ligne activé : ≤ 15 nA; désactivé : ≤ 1 nA
Sortie
Côté connexioncôté commande
Raccordementbornes 9+, 8-
Charge(U -12 V)/0,02 A
Sortie courant4 ... 20 mA , limité à ≤ 35 mA
Signalisation de défautminimum ≤ 3 mA , maximum ≥ 22 mA
Caractéristiques de transfert
Gamme de mesuregamme 4 ... 100 mV, point zéro -12 ... 60 mV , réglables
Ecart
Après calibrage0,1 % de la valeur fin d'échelle ± 1 K pour le dispositif de mesure de soudure froide
Influence de la température dérive en température 0,015 % de la gamme/K ou 1,5 µV/K
soudure froide ± 2 K (calibrée à TA = 20 °C (68 °F))
Influence de la tension d'alimentation6,5 ppm/V
Courbe caractéristiquesortie linéaire en fct. de la tension par rapport à l'entrée (non par rapport à la température)
Temps de montée250 ms
Séparation galvanique
Entrée/Sortieséparation sûre selon EN 50178, tension assignée d'isolement 253 Veff
Indicateurs/réglages
Eléments de contrôlecommutateur DIL
commutateur rotatif
Configurationvia commutateurs DIP
via commutateur rotatif
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Conformité
Coordination d'isolementEN 50178
Séparation galvaniqueEN 50178
Degré de protectionIEC 60529
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Plage de température ambiante étendue jusqu'à 70 °C (158 °F), reportez-vous au manuel pour connaître les conditions de montage nécessaires
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Informations générales
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210129
ECLASS 10.0.127210129
ECLASS 9.027210129
ECLASS 8.027210190
ECLASS 5.127210107
ETIM 8.0EC002919
ETIM 7.0EC002919
ETIM 6.0EC002919
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD0-TT-1

Fonction

Ce conditionneur de signal isolé est un isolateur alimenté en boucle qui convertit les entrées de thermocouple en un signal de 4 mA à 20 mA et procure une isolation pour des applications sans sécurité intrinsèque.

La compensation de soudure froide interne peut être évitée en utilisant les bornes 1 et 3.

Le courant de sortie est linéaire par rapport à la tension d'entrée ; il n'est pas proportionnel à la température. La détection zéro, de plage de mesure ou de coupure est configurable sur le terrain.

Informative Literature: KFD0-TT-1

Language Selection:
LiteratureLangueType de fichierTaille
Application Report - Biological Cleaning of Wastwater and Secondary Sedimentation StageENGPDF566 KB
Application Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power PlantsENGPDF412 KB
Application Report - Sand Trap and Preliminary Sedimentation StageENGPDF448 KB
Application Report - Screening Systems in Sewage Treatment PlantsENGPDF577 KB

Product Documentation: KFD0-TT-1

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF79 KB
Manuels
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFD0-TT-1

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZALLEDZ942 KB

Agréments: KFD0-TT-1

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2203ALLPDF649 KB

Produits associés : KFD0-TT-1

Eléments du système adaptés
Le réseau de câbles est intégré dans le profil de montage, Distance de sécurité pour les signaux de terrain et de commande, Aucun guide-câble supplémentaire n'est nécessaire, Longueur standard de 1,8 m (5,8 ft), simple à personnaliser en fonction de l'espace utilisé, Avec aides au montagepa
Accessoires
Bornier à vis et à 3 broches, Pour les modules KF du système K, Unité d'emballage : 5 pièces vertespa
Coding of K-System terminal blocks, Coding of LB/FB-System front sockets, Packaging unit: 20 x 6 coding pinspa
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.