passerelle AS-Interface VBG-DN-K20-DMD-BV

VBG-DN-K20-DMD-BV
  • Passerelle conforme à la spécification de l'interface AS 3.0
  • 2 réseaux AS-Interface
  • Contrôle de la mise à la terre
  • Détection de bruit AS-Interface
  • Mise en service simplifiée par l'affichage graphique
  • Mise en service locale sur la passerelle ou par logiciel outils de contrôle AS-i
  • Diagnostic de panne par LED et affichage graphique
  • Moniteur AS-Interface ou diagnostic AS-Interface élargi, activable via l'écran d'affichage

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VBG-DN-K20-DMD-BV

Description produit
Passerelle DeviceNet, maître double pour 2 réseaux AS-Interface
Caractéristiques générales
Spécification AS-InterfaceV3.0
Fonctionnalité SPSactivable
Surveillance de mise à la terreintégré
Contrôle de la CEMintégré
Fonction de diagnosticFonction étendue via l'affichage
numéro de fichier ULE223772
Eléments de visualisation/réglage
AfficheurÉcran graphique LCD avec éclairage, pour l'adressage et la notification des erreurs
LED AS-i ACTIVEfonctionnement normal de l'AS-Interface ; LED de couleur verte
LED CONFIG ERRerreur de configuration ; LED de couleur rouge
LED PRG ENABLEProgrammation autom. : LED verte
LED POWERsous tension ; LED de couleur verte
LED PRJ MODEMode configuration actif ; LED jaune
LED U AS-iTension AS-Interface; LED verte
LED MNSÉtat du boîtier de raccordement/réseau ; LED de couleur verte/rouge
touche SETSélection et établissement d'une adresse esclave
touche OKSélection de mode traditionnelle - graphique/confirmation
touche MODEChoix du mode configuration (PRJ)/Sauvegarde de la configuration/Curseur
touche ESCSélection de mode traditionnelle - graphique/annulation
Caractéristiques électriques
tension d'isolement≥ 500 V
Tension assignée d'emploide AS-Interface
Courant assigné d'emploi≤ 200 mA en provenance du circuit AS-Interface 1
≤ 70 mA depuis le segment AS-Interface 2
Interface
ProtocoleDeviceNet
Raccordement
AS-Interfacebornes à ressort, amovibles
DeviceNetConnecteur CombiCon 5 broches, selon spécification DeviceNet
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Conformité aux normes
Compatibilité électromagnétiqueEN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2001, EN 50295:1999
Degré de protectionEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Résistance aux chocsEN 61131-2
Conditions environnantes
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP20
Masse520 g
Dimensions
Hauteur120 mm
Largeur85 mm
Longueur76 mm
Forme constructiveBoîtier profilé support , acier inox

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027242607
ECLASS 10.0.127242607
ECLASS 9.027242607
ECLASS 8.027242607
ECLASS 5.127242607
ETIM 8.0EC001603
ETIM 7.0EC001603
ETIM 6.0EC001603
ETIM 5.0EC001603
UNSPSC 12.139121535

Details: VBG-DN-K20-DMD-BV

Fonction

Le VBM-CTR-K20-R2 est un maître autonome conforme à la spécification AS-Interface 3.0 IP20. Sa conception est particulièrement adaptée à un usage au sein d'une armoire électrique.

L'affectation des adresses, l'acceptation de la configuration cible et le paramétrage du débit en bauds sont gérés à l'aide des boutons. Les 7 LED situées sur le panneau avant indiquent l'état actuel de la ligne AS-Interface.

Sur le maître AS-Interface avec affichage graphique, la mise en service du circuit AS-Interface et le test des périphériques connectés peuvent être complètement séparés de la neutralisation du bus et de la programmation. Sur site, l'affichage graphique et les 4 boutons permettent d'afficher toutes les fonctions sur l'écran. Pour tous les autres maîtres AS-Interface, ces fonctions sont contrôlées via le logiciel AS-i Control Tools.

Fonctionnalité PLC

Pour la fonctionnalité PLC le VBM-CTR-K20-R2 offre 16 ko de mémoire de programme, 8 ko de mémoire de données, 1 024 compteurs et 1 024 temporisateurs. Cette capacité est suffisante pour traiter toutes les données arrivant dans l'AS-Interface. Le maître peut donc également fonctionner de manière « autonome ». La durée de traitement du programme par commande de 1 000 mots est d'environ 2 ms. Le langage de programmation est basé sur STEP5. En mode étendu, les fonctions CTRL de l'AS-Interface (téléchargement, démarrage, arrêt, lecture et écriture) sont disponibles.

Product Documentation: VBG-DN-K20-DMD-BV

Language Selection:
ManuelsLangueType de fichierTaille
Manual AS-Interface 3.0 Command InterfaceENGPDF3265 KB
Manual VBG-DN-K20-DMD-BVENGPDF3866 KB

Design / Simulation: VBG-DN-K20-DMD-BV

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2631 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: VBG-DN-K20-DMD-BV

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
US CA ULE223772ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2452CALLPDF109 KB

Logiciel: VBG-DN-K20-DMD-BV

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
EDS file VBG-DN-K20-DMD / EDS-Datei VBG-DN-K20-DMD05/2007ZIP7 KB
Software Tools
Example projects, Add-on Instructions, and Description Files for Allen Bradley PLCs and RSLogix 5000 / Software Tool_aSep 2013ZIP4998 KB

Produits associés : VBG-DN-K20-DMD-BV

Accessoires
Version intégrale de AS-I Control Tools comprenant le câble de liaisonfa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.