Composants de sécurité et standard dans un seul réseau

AS-Interface Safety at Work
AS-Interface Safety at Work

L'AS-Interface Safety at Work est une extension de sécurité de l'AS-Interface et s'intègre simplement à un réseau AS-Interface existant. Tous les composants standard et de sécurité sont activés en parallèle par un même câble, afin que vous puissiez intégrer des fonctions de sécurité, telles qu'un ARRÊT D'URGENCE ou des contrôleurs de porte à votre système existant.

Afin d'évaluer les signaux de sécurité, vous n'aurez besoin que d'un seul moniteur de sécurité supplémentaire qui utilise des séquences de codes dynamiques pour communiquer de manière fiable avec les composants Safety at Work. L'installation d'une AS-Interface garantit le respect de la catégorie de sécurité 4, conformément aux normes EN 954-1 et SIL3 définies par la directive CEI/DIN EN 61508.


Avantages évidents de l'« AS-Interface Safety at Work » :

  • Une seule ligne de bus est nécessaire pour transférer des données sécurisées et non sécurisées
  • Entièrement compatible avec tous les appareils AS-Interface standard
  • Aucun mécanisme de communication spécial requis
  • Diagnostic des modules de sécurité possible avec un maître AS-Interface standard
  • Respect des exigences de catégorie 4 spécifiées dans les normes EN 954-1 et CEI 61508
  • Aucune carte d'entrée sécurisée dans l'ordinateur de traitement (API) requise
  • Paramétrage facile avec un logiciel de configuration spécial sur le PC

Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.