Moniteurs

Variantes d'affichage pour la gamme VisuNet RM

Choisissez la version VisuNet RM avec le moniteur de votre choix :

VisuNet RM515 : moniteur déporté avec écran TFT 15”


VisuNet RM515 est un moniteur déporté avec écran TFT 15" de résolution XGA monté dans un cadre en acier inoxydable. Une version avec écran tactile est disponible en option. Il peut être connecté à n’importe quel PC via une connexion Ethernet sur le port réseau d’un PC à l’aide d’un câble réseau standard cat. 7.

Le moniteur déporté VisuNet RM515 peut être utilisé dans des environnements industriels difficiles.Il est d'indice de protection IP66. Il est certifié pour les zones à risque d'explosion, Zone 1 et 21 selon ATEX, CEI, NEPSI et GOST R.

Il est équipé de ports de communication pour l'adjonction d'un lecteur de codes à barre, un lecteur RFID, ou un autre dispositif de communication série. VisuNet RM515 est alimenté directement en 24 VCC (Ex e).

Haut de page


VisuNet RM515 high brightness : moniteur déporté avec écran TFT 15” à forte luminosité (600 cd/m²)


VisuNet RM515 est un moniteur déporté haute luminosité (600 cd/m²) avec écran TFT 15" de résolution XGA monté dans un cadre en acier inoxydable. Une version avec écran tactile est disponible en option. Il peut être connecté à n’importe quel PC avec une connexion Ethernet sur le port réseau d’un PC à l’aide d’un câble réseau standard cat. 7.

Le moniteur déporté VisuNet RM515 haute luminosité peut être utilisé dans des environnements industriels difficile.Il est d'indice de protection IP66. Il est certifié pour les zones à risque d'explosion, Zone 1 et 21 selon ATEX, CEI, NEPSI et GOST R.

Il est équipé de ports de communication pour l'adjonction d'un lecteur de codes à barres, un lecteur RFID, ou un autre dispositif de communication série.

Haut de page

VisuNet RM519 : écran déporté à écran TFT 19”


VisuNet RM519 est un moniteur déporté avec écran TFT 19" de résolution SXGA dans un cadre en acier inoxydable. Une version avec écran tactile est disponible en option. Il peut être connecté à n’importe quel PC avec une connexion Ethernet sur le port réseau d’un PC à l’aide d’un câble réseau standard cat. 7.

Le moniteur déporté VisuNet RM519 peut être utilisé dans des environnements industriels difficiles.Il est d'indice de protection IP66. Il est certifié pour les zones à risque d'explosion, Zone 1 et 21 selon ATEX, CEI, NEPSI et GOST R.

Il est équipé de ports de communication pour l'adjonction d'un lecteur de codes à barres, un lecteur RFID, ou un autre dispositif de communication série. VisuNet RM519 est alimenté directement en 24 VCC (Ex e).

Haut de page