Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Module G4 IP65 2 sorties analogiques (courant) |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Type de nœud | Nœud standard | |
Spécification AS-Interface | V2.1 | |
Spécification de la passerelle | ≥ V2.1 | |
numéro de fichier UL | E223772 | |
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle | ||
MTTFd | 145 a pour 30 °C | |
Eléments de visualisation/réglage | ||
LED FAULT | Affichage d'erreur, LED rouge rouge : erreur de communication rouge clignotant : erreur périphérique |
|
LED PWR | Tension AS-Interface; LED verte | |
LED ANALOG | état du signal de sortie ; LED de couleur verte verte : 0 mA ≤ I ≤ 23 mA verte, clignotante : I > 23 mA (erreur périphérique) |
|
LED AUX | tension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte | |
Caractéristiques électriques | ||
tension auxiliaire (sortie) | 24 V DC ± 15 % PELV | |
Tension assignée d'emploi | 26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface | |
Courant assigné d'emploi | ≤ 80 mA | |
Classe de protection | III | |
Sortie | ||
nombre/type | 2 sorties analogiques (courant), 0 ... 20 mA | |
Alimentation | au choix à partir de l'AS-Interface ou à partir de la tension auxiliaire externe UAUX | |
Résolution | 13 Bit / 1 µA | |
Conformité aux directives | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Directive CEM selon 2014/30/EU | EN 62026-2:2013 | |
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529:2000 | |
AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
Indications pour la programmation | ||
profil | S-7.3.5 | |
Code IO | 7 | |
Code ID | 3 | |
Code ID2 | 5 | |
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) | Le transfert de la valeur de donnée se fait selon l'AS-Interface Profil 7.3. | |
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface) | Fonction | |
P0 | non utilisé | |
P1 | Planification du 2e canal P1=1, le canal 2 est planifié P1=0, le canal 2 n'est pas planifié |
|
P2 | Message d'erreur périphérique P2=1, Erreur périphérique signalée P2=0, Erreur périphérique non signalée |
|
P3 | non utilisé | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Degré de protection | IP65 | |
Raccordement | méthode de perçage de câble ou bornier câble plat de couleur jaune/câble plat de couleur noire ou câble rond standard entrées/sorties : 2 entrées de câble M16 x 1,5 et bornes à ressort de tension de la cage, 1 entrée de câble M12 x 1,5 (non utilisée) |
|
Matérial | ||
Boîtier | PA 6 GF30 | |
Masse | 350 g | |
Dimensions | ||
Hauteur | 71 mm | |
Largeur | 90 mm | |
Longueur | 102 mm | |
Fixation | Rail DIN |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27242601 |
ECLASS 10.0.1 | 27242601 |
ECLASS 9.0 | 27242601 |
ECLASS 8.0 | 27242601 |
ECLASS 5.1 | 27242601 |
ETIM 8.0 | EC001596 |
ETIM 7.0 | EC001596 |
ETIM 6.0 | EC001596 |
ETIM 5.0 | EC001596 |
UNSPSC 12.1 | 39121535 |
Le module analogique VBA-2A-G4-I dispose de deux entrées de courant analogiques 0 mA ... 20 mA. La conversion des valeurs mesurées et la transmission des données s'effectuent de manière asynchrone conformément au profil AS-Interface 7.3. Selon la façon dont les cavaliers enfichables sont câblés, les sorties peuvent être alimentées à partir d'AS-Interface ou de l'alimentation auxiliaire externe via le fil plat noir. La résolution des valeurs analogiques est de 13 bits.
Avec un indice de protection IP65, le module G4 est particulièrement adapté à une utilisation sur le terrain. La connexion des sorties est établie par des connexions vissées et des bornes Cage-Clamp. Cela rend l'installation particulièrement aisée. Pour le pré-adressage, le module peut être directement branché sur l'adaptateur du VBP-HH1 de l'adaptateur de programmation portable.
La connexion à la ligne de transmission AS-Interface et à et l'alimentation 24 V CC externe peut être effectuée à l'aide d'un fil plat ou d'un câble rond. Si un fil plat AS-Interface est utilisé, il convient d'employer la partie inférieure de l'U-G1FF. Le contact entre les deux lignes est réalisé avec l'interface standardisée EEMS pour AS-Interface, c'est-à-dire en utilisant la technique de pénétration de l'isolation.
Pour un câble rond, c'est le support U-G1PP qui doit être utilisé. Ici aussi, il est possible de connecter à la fois le fil AS-Interface et l'alimentation externe au support.
Brief Instructions | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
Mounting Instruction VBA-2A-G4-I / Montageanleitung VBA-2A-G4-I | ALL | 444 KB | |
Manuels | |||
Manual VBA-2E-G4-I; VBA-2E-G4-U; VBA-2A-G4-I; VBA-2A-G4-U; VBA-4E-G4-Pt100; VBA-2A-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U; VBA-2E-KE2-I/U-V3.0 | ENG | 4051 KB |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1835 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificats | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
Canada, USA UL | CoC 20141115-E223772 | ALL | 342 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2448C | ALL | 109 KB |
Eléments du système adaptés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
Accessoires | ||||||
|
||||||
|
Module d'armoire électrique AS-Interface KE5 : simplicité d'utilisation et gestion améliorée
La conception unique du nouveau module d'armoire électrique KE5 offre une visibilité distincte et simplifie le montage, le câblage et l'entretien intérieur des armoires électriques et des boîtes de jonction.