Couvercle enclipsable VAZ-LT2-BK

VAZ-LT2-BK
  • Couvercle enclipsable de rechange pour le bouton-poussoir lumineux LT2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAZ-LT2-BK

Description produit
Poussoir lumineux pour boîte à boutons
Caractéristiques générales
descriptionCouvercle enclipsable Plastique
Caractéristiques mécaniques
MatérialPlastique noir
MontageEncastré avec bague avant
DimensionsDimension avant ∅ 25 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273792
ECLASS 10.0.127273792
ECLASS 9.027273792
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 8.0EC003015
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301

Details: VAZ-LT2-BK

Produits associés : VAZ-LT2-BK

Eléments du système adaptés
Aide au montage pour poussoirsfa
Eléments du système adaptés

Boîte à boutons-poussoirs lumineuxfa
Boîte à boutons-poussoirs lumineuxfa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.