Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Convertisseur RS 232C/RS 485 |
Caractéristiques électriques | ||
---|---|---|
Alimentation | puise son alimentation auprès de l'interface RS 232 de l'ordinateur La broche 4 (DTR) doit être traversée par une tension élevée en permanence. |
|
Interface | ||
Type d'interface | Interface RS-232 PC standard avec connecteur D-SUB à neuf broches (femelle) Interface RS-485 avec connecteur D-SUB à neuf broches (mâle) |
|
Vitesse de transfert | jusqu'à 57600 Bit/s | |
Longueur du câble | pour RS 232 et RS 485 max. 2 m | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | 0 ... 55 °C (32 ... 131 °F) | |
Température de stockage | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Raccordement | RS 232 , RS-485 | |
Dimensions | 63, 54, 17 mm (L, B, H) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060390 |
ECLASS 10.0.1 | 27060390 |
ECLASS 9.0 | 27060390 |
ECLASS 8.0 | 27060390 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC000310 |
ETIM 7.0 | EC000310 |
ETIM 6.0 | EC000310 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |