Pont VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100
  • Pour associer l'AS-Interface et l'AUX d'un module à l'autre

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

Description produit
Cavalier pour modules d'armoire électrique avec bornes à ressort ou à vis
Caractéristiques électriques
Tension assignée d'emploi48 V
intensité de courant maximal admissible8 A pour 40 °C
DIN VDE 0298 Partie 4
HD 516/VDE 0298-300
Conditions environnantes
Température ambiante-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F) fixe
Caractéristiques mécaniques
Section des filsCuivre torsadé 0,75 mm2
Matérial
isolation de filPVC
CâbleH05V-K, tension nominale 300/500 V
Couleurmarron, bleu
RaccordementAdapté aux bornes à ressort et à vis
Longueur du câble60 mm
inflammabilité
CâbleIgnifugeant conformément à la norme CEI 60332-1-2
Remarque100 cavaliers bleus et 100 cavaliers marron par unité d'emballage

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

Produits associés : VAZ-BRIDGE-BU/BN60MM/0,75-100

Accessoires de
Module pour armoire
4 entrées et 4 sortiesfa
Module pour armoire
4 entrées et 4 sorties relaisfa
Module de raccordement d'armoire
Deux sorties analogiquesfa
Module de raccordement d'armoire
2 entrées analogiquesfa
Module de raccordement d'armoire
Quatre sorties analogiquesfa
Module de raccordement d'armoire
4 entrées analogiquesfa
Module pour armoire
4 entrées (PNP)fa
Module pour armoire
4 entrées et 4 sortiesfa
Module pour armoire
4 entrées et 4 sorties relaisfa
Téléchargement gratuit : Livre blanc sur les protocoles de communication TCP (PDF)

Ce livre blanc PDF gratuit compare les différents protocoles de communication TCP (AMQP, OPC UA, MQTT, REST API) qui sont considérés comme les catalyseurs de l'internet des objets industriel et de l'Industry 4.0. Téléchargez-le gratuitement dès maintenant !

Gamme de produits AS-Interface

Découvrez notre gamme complète de produits AS-Interface.