Modules de transfert de courant

Choisir votre produit

Produit


Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω, Faible dissipation de puissance, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexionpa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée analogique (AI), sortie analogique (AO), Fonctionne comme alimentation pour transmetteur ou module de commande, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC via la platine de connexionpa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω, Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP, Faible dissipation de puissance, Détection de défaut de ligne (LFD), Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3pa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Sortie de courant pouvant atteindre une charge de 625 Ω, Positionneur de vanne et convertisseur HART-IP, Faible dissipation de puissance, Adapté aux longs câbles de terrain (> 1 000 m), Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ, Communication HARTpa

Barrière isolée 1 voie, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Entrée analogique, entrée numérique,
sortie analogique, sortie numérique, Aucune configuration requise, l'appareil s'adapte automatiquement, Transparence HART, Faible dissipation de puissance, Isolation à 3 voies, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508pa

Barrière isolée 4 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Signaux d'entrée ou de sortie analogiques, Sorties en mode passif et actif, Transmission SMART, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 18 mm, Nombre de voies: version à 4 voies, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 20,4 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexionpa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 Vcc (alimentation par bus), Sortie courant jusqu'à une charge de 650 Ω, Positionneurs de vanne et I/P SMART, Détection de défaut de ligne (LFD), Précision 0,1 %, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 18 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Sens de transmission: par le champ, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 19 ... 30 V CC alimentation par bus via la platine de connexionpa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.