Pepperl+Fuchs propose un assortiment complet de câbles pour détecteurs / actionneurs solides destinés à l'exploitation d'usines et de machines. Accessoires parfaits pour nos détecteurs industriels éprouvés, ces câbles pour détecteurs / actionneurs sont disponibles dans de nombreuses variantes. L'association de différents types de fils et de filetages vous permettra de trouver la combinaison correspondant parfaitement à votre application. Grâce à une fabrication optimisée et très flexible, nous sommes en mesure de fournir des solutions sur mesure adaptées à chaque client dans les plus brefs délais.
Les câbles pour détecteurs/actionneurs avec connecteurs M8 et M12 optimisés impressionnent par leur durée de vie maximale, leur conception particulièrement robuste et leur installation et maintenance simplifiés. En plus des filetages M8 et M12, la gamme de câbles pour détecteurs/actionneurs offre de nombreux autres types de filetage communs tels que les filetages 1/2", 7/8", M9 ou M23. Les connexions serties plaquées or et étanches au gaz améliorent la longévité et la résistance aux vibrations. Les écrous moletés résistants aux vibrations permettent un raccordement fiable et un montage des outils facile et rapide.
La gamme des types de fils, dont la production en Europe est garantie, s'étend des gainages PVC solides et économiques aux gainages PUR durables et très flexibles, en passant par les gainages POC spécialement conçus pour les zones de soudage. Pour les applications extérieures complexes, les gainages PUR-O constituent la solution idéale. Parmi les autres options de câblage figurent les écrous en acier, les LED utilisées comme témoins de fonctionnement et de fonction, le blindage à 360 degrés, les certifications cULus et la compatibilité NAMUR. Les différents types de protection IP67, IP68 et IP69 jouent également un rôle déterminant dans la robustesse de nos câbles pour détecteurs / actionneurs.