Connecteur femelle 42306A-03M-05P-RVI50/78

42306A-03M-05P-RVI50/78
  • Degré de protection IP67
  • Blindage raccordé au connecteur

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Caractéristiques techniques  42306A-03M-05P-RVI50/78

Description produit
Cordon femelle monofilaire droit M16, 6 broches, câble PVC, 5 brins, blindé
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM16
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles6
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension d'emploi250 V
Courant d'emploi5 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F)
Câble, fixe-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Câble, flexible-5 ... 80 °C (23 ... 176 °F)
Degré de pollution1
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,8 Nm
Installation avec outilmoletage hachuré
Cycles d'insertion-extractionmin. 500
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP67
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe5,6 mm
rayon de courbure≥ 35 mm
Couleur de la gainenoire (similaire à RAL 9005)
Nombre de composants5
Section des fils0,38 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: verte
Noyau 2: blanche
Noyau 3: jaune
Noyau 4: rouge
Noyau 5: noir
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 80 %
Longueur3 m
Code de câbleLi Y 5 x 0,38
Masse227 g
Matérial
Connecteur
PoignéeCuZn, nickelé
surface de contactAg
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 42306A-03M-05P-RVI50/78

Fiche de données: 42306A-03M-05P-RVI50/78

Fiche de donnéesType de fichierTaille
Datasheet 42306A-03M-05P-RVI50/78PDF858 KB
Fiche de données 42306A-03M-05P-RVI50/78PDF862 KB
Datenblatt 42306A-03M-05P-RVI50/78PDF861 KB
Hoja de datos 42306A-03M-05P-RVI50/78PDF865 KB