Connecteur femelle 9412

9412
  • Touche
  • Angulaire

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  9412

Description produit
Connecteur femelle, 4 broches, DIN 43650, montable sur site
Caractéristiques générales
nombre de pôles4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 250 V
Courant d'emploimax. 16 A
Résistance de contact< 15 mΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementBornes à vis
Section des filsmax. 1,5 mm2
16 AWG
Diamètre du câble6 ... 8 mm
Degré de protectionIP65
Matérial
joint d'étanchéitéNBR
Masse27,76 g

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027440102
ECLASS 10.0.127440102
ECLASS 9.027440102
ECLASS 8.027440104
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC002635
ETIM 7.0EC002635
ETIM 6.0EC002635
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 9412