Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble adaptateur fiche droite M12 à codage A, 8 broches vers prise droite M16, 6 broches, câble PUR gris, blindé |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | droit | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 8 | |
Codage | Codé A | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | M16 | |
Style | droit | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 6 | |
Personnalisation | Boîtier métallique | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 36 V c.c. | |
Courant d'emploi | max. 1,5 A | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
Sans halogène | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Connecteur 2 | -30 ... 95 °C (-22 ... 203 °F) | |
Câble, fixe | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Câble, flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur 1 | ||
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
Protection contre le desserrage | disponible | |
Installation avec outil | moletage droit | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Blindage | blindage connecté à la connexion à vis | |
Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69 | |
Connecteur 2 | ||
Installation avec outil | moletage droit | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 500 | |
Blindage | blindage connecté à la connecteur | |
Degré de protection | IP67 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 6 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Force de dénudage des gaines | max. 100 N / 300 mm | |
Couleur de la gaine | gris (similaire à RAL 7001) | |
Nombre de composants | 8 | |
Section des fils | 0,25 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1-1: blanche Noyau 2-6: marron Noyau 3-4: verte Noyau 4-5: jaune Noyau 5-2: gris Noyau 6-3: rose Noyau 7: non utilisé Noyau 8: non utilisé |
|
Construction du noyau | 14 x 0,15 mm ∅ | |
Blindage | Tressage Cu, étamé, couverture à 85 % | |
Longueur | 1 m | |
Code de câble | Li 9Y V1 C V1 11Y 8 x 0,25 | |
Masse | 100 g | |
Matérial | ||
Sans halogène | oui | |
Connecteur 1 | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPU, noir | |
surface de contact | Au | |
inflammabilité | V-2 | |
Connecteur 2 | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
surface de contact | Ag | |
Câble | ||
enveloppe | PUR à base de polyether | |
isolation de fil | PP | |
Résistance aux produits chimiques | bien |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
3-D model, 8-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 8-polig | ALL | STP | 1661 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|