Câble de raccordement V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y
  • Broches 3 et 4 pontées
  • Blindage posé sur l'écrou chapeau
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Contacts dorés et torsadés
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
  • Non halogéné

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Description produit
Câble de liaison, M12 à M12, câble PUR, 4 broches, ponté, blindé
Caractéristiques générales
nombre de pôlesblindage 4+
(broches 3 et 4 pontées)
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2coudé
Filetage 2M12
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploimax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
Degré de protectionEN 60529:2000
NormesCEI 61076-2-101:2008
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, mobile : -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, vert
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
Connecteurzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,8 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de la ligne, mobile
5 x diamètre de la ligne avec courbure unique
Couleurgris
Fils4 x 0,34 mm2
Conception du conducteur19 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage Couverture à 85 %
Longueur0,3 m
Masse36 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Design / Simulation: V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-D model, 4-pin M12 plug, angled / 3-D-Modell M12-Stecker, gewinkelt, 4-poligALLSTP1915 KB
3-D model, 4-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 4-poligALLSTP1613 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Agréments: V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3279AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5876ALLPDF217 KB

Produits associés : V1-G-0,3M-PUR-ABG-V1-W-Y

Accessoires de

Module analogique G11, 2 entrées analogiquesfa
Module analogique G11, 2 entrées analogiquesfa