Câble de raccordement V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT

V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT
  • Composant UL Recognized
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique
  • Câble inflammable
  • Résistant aux microbes et à l'hydrolyse
  • Non halogéné
  • Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT

Description produit
Cordon pour SmartRunner Matcher, M12 à M12, 8/4 broches, câble PUR
Caractéristiques générales
nombre de pôles8/4
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1droit
Filetage 1M12
Raccordement 2Connecteur mâle
Forme constructive 2droit
Filetage 2M12
numéro de fichier ULE231213
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 30 V C.A./C.C.
Tension de claquage> 1500 V eff C.A.
Courant d'emploimax. 2 A
Agréments et certificats
Agrément ULAWM STYLE 20549 I/II A/B 80 °C 300 V FT2 (câble)
Conditions environnantes
Température ambiante-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, fixe : -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, mobile : -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
éléments de contactDouilles de contact à ressort
diamètre de broche1 mm
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69k
Matérial
contactsCuSn / Au
surface de contactAu
PoignéeTPU, vert
CâblePUR
écrou chapeauzinc moulé sous pression
isolation de filPP
Câblebrins extrafins, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 4,3 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de la ligne, mobile
> 5 x diamètre de la ligne, fixe
Couleurnoir
Fils4 x 0,34 mm2
Conception du conducteur42 x 0,1 mm ∅
Longueur2 m
Masse41,4 g
inflammabilité
support de contacts94 HB
Boîtier94 V-2

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT

Produits associés : V19-G-BK0,6M-PUR-U-V1-G-SRMAT

Accessoires de
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 1280 x 960 pixels; Measuring range: X = 60 ... 300 mm, Z = 100 ... 700 mm; Scan rate: 15 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 752 x 480 pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 752 x 480 pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 10 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa
Laser light sensor for profile matching; Comparison of up to 32 height profiles; Output of X/Z offset; Resolution: 1280 x 960 pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 30 s-1; 2 digital outputs; RS-485 interfacefa
Laser light sensor for profile matching; Resolution: 752 x 480 Pixel; Measuring range: X = 40 ... 160 mm, Z = 60 ... 350 mm; Scan rate: 10 s-1; 2 digital outputs, RS-485 interfacefa