Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble, PUR/PP, 4 fils, gris, blindé |
Caractéristiques électriques | ||
---|---|---|
Tension d'emploi | max. 300 V C.A./C.C. | |
Conformité | ||
Sans halogène | DIN VDE 0472-815 DIN EN 50267-2-1 |
|
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Câble, fixe | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Câble, flexible | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
rayon de courbure | > 10 x diamètre de la ligne, mobile > 5 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Force de dénudage des gaines | max. 100 N / 300 mm | |
Couleur de la gaine | gris (similaire à RAL 7001) | |
Nombre de composants | 4 | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1: marron Noyau 2: blanche Noyau 3: bleu Noyau 4: noir |
|
Construction du noyau | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Blindage | Tressage Cu, étamé, couverture à 85 % | |
Longueur | 1000 m | |
Code de câble | Li 9Y 11YM 4 x 0,34 | |
Masse | 61000 g | |
Matérial | ||
Sans halogène | oui | |
Câble | ||
enveloppe | PUR à base de polyether | |
isolation de fil | PP | |
Résistance aux produits chimiques | bien |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060106 |
ECLASS 10.0.1 | 27060106 |
ECLASS 9.0 | 27062011 |
ECLASS 8.0 | 27062011 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC003250 |
ETIM 7.0 | EC003250 |
ETIM 6.0 | EC001578 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|