Câble d'adaptateur V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

V19-G-0,5M-PVC-SUBD9
  • Câble adaptateur pour programmation RS-232
  • Degré de protection IP20
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

Description produit
Câble adaptateur fiche droite M12 à codage A, 8 broches vers prise Sub-D 9 broches avec connexion CC, câble PVC gris
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveSub-D
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles9
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 24 V CC
Courant d'emploimax. 2 A
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Connecteur Sub-D : IEC 807-2
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur 1-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Connecteur 2-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Câble, fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution1
Caractéristiques mécaniques
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserragedisponible
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP67 / IP68 / IP69
Connecteur 2
Protection contre le desserragevis UNC 4-40
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP20
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe6 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de la ligne, mobile
> 5 x diamètre de la ligne, fixe
Force de dénudage des gainesmax. 100 N / 300 mm
Couleur de la gainegris (similaire à RAL 7001)
Nombre de composants8
Section des fils0,25 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: blanche
Noyau 2: marron
Noyau 3: verte
Noyau 4: jaune
Noyau 5: gris
Noyau 6: rose
Noyau 7: bleu
Noyau 8: rouge
Construction du noyau14 x 0,15 mm ∅
BlindageTressage Cu, étamé, couverture à 85 %
Longueur0,5 m
Code de câbleLi 9Y V1 C V1 11Y 8 x 0,25
Masse101,9 g
RemarqueUne alimentation externe est nécessaire pour établir la disponibilité opérationnelle : 100 … 240 VCA, 50/60 Hz, 24 VCC, 50 mA avec prise 5,5/2,1
Matérial
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactAu
inflammabilitéV-2
Connecteur 2
PoignéeZinc moulé sous pression, nickelé
surface de contactAu
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePVC
isolation de filPVC
inflammabilitéIninflammable

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

Design / Simulation: V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
3-D model, 8-pin M12 socket, straight / 3-D-Modell M12-Buchse, gerade, 8-poligALLSTP1661 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

Produits associés : V19-G-0,5M-PVC-SUBD9

Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Capuchon enfichable M12fa
Porte-étiquettefa
Étiquette de marquagefa
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa
protection de déverrouillage pour connecteur M12fa
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa