Connecteur femelle, NAMUR V1-WV4A-N-10M-PUR

V1-WV4A-N-10M-PUR
  • Convient pour la technologie NAMUR
  • Indice de protection IP68 / IP69
  • Blindage en acier inoxydable
  • Adapté pour le routage des circuits de sécurité intrinsèque conformément à la norme DIN EN 60079-14:2014
  • La conception spécifique empêche le desserrage et les installations imprécises

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  V1-WV4A-N-10M-PUR

Description produit
Cordon femelle monofilaire coudé M12 en acier inoxydable 1.4404 à codage A, 2 broches, câble PUR bleu, NAMUR
Caractéristiques générales
Connecteur 1
RaccordementConnecteur femelle
Forme constructiveM12
Stylecoudé
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles2
CodageCodé A
Connecteur 2
RaccordementExtrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 250 V C.A./C.C.
Courant d'emploi4 A
Résistance par unité de longueurmax. 0,057 Ω/m
Capacité par unité de longueur102,4 nF/km
Inductance par unité de longueur0,49 mH/km
Conformité
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
Conditions environnantes
Température ambiante
Connecteur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Câble, fixe-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Câble, flexible-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Caractéristiques mécaniques
Connecteur
Couple de serrage0,6 Nm
Installation avec outilécrou hexagonal SW = 14 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP68 / IP69
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 6
Diamètre d'enveloppe4,8 mm
rayon de courbure> 15 x diamètre de la ligne, mobile
> 10 x diamètre de la ligne, fixe
Couleur de la gainebleu (similaire à RAL 5015)
Nombre de composants2
Section des fils0,34 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: marron
Noyau 2: bleu
Construction du noyau42 x 0,1 mm ∅
Longueur10 m
Code de câbleLi FY 11Y 2 x 0,34
Masse231,05 g
Matérial
Connecteur
Connexion à visAcier inox 1.4404 / AISI 316L
PoignéeTPU, noir
joint d'étanchéitéFKM
surface de contactplaqué or (Au)
inflammabilitéV-2
Câble
enveloppePUR à base de polyether
isolation de filPVC
inflammabilitéHB

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: V1-WV4A-N-10M-PUR

Design / Simulation: V1-WV4A-N-10M-PUR

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---
CAD-files 3-D / CAD-Dateien 3-DALLSTP5461 KB
CAE
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data PortalALLLINK---

Agréments: V1-WV4A-N-10M-PUR

Language Selection:
Declaration of ConformityIdentificationLangueType de fichierTaille
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-3277AALLPDF284 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5874ALLPDF216 KB

Produits associés : V1-WV4A-N-10M-PUR

Accessoires
Tournevis dynamométrique (0,6 Nm)fa
Fixation enfichable pour M12 avec écrou hexagonal moleté en acier inoxydablefa
Porte-étiquettefa
Étiquette de marquagefa
Support universel modulaire pour connecteurs M12fa
protection de déverrouillage pour connecteur M12fa
Anneaux de marquage pour connecteurs M12, différentes couleursfa