Connecteur femelle 42312B-05M-12P-SCS

42312B-05M-12P-SCS
  • Degré de protection IP67
  • Contacts dorés

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  42312B-05M-12P-SCS

Description produit
Cordon femelle monofilaire, M16, 12 broches, câble PVC, 12 fils
Caractéristiques générales
nombre de pôles12
Raccordement 1Connecteur femelle
Forme constructive 1coudé
Filetage 1M16
Raccordement 2Extrémité de câble libre
Caractéristiques électriques
Tension d'emploimax. 30 V DC
Tension de claquage1000 V
Courant d'emploimax. 1 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Conditions environnantes
Température ambianteCâble, fixe : -30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Câble, mobile : -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution1
Caractéristiques mécaniques
Degré de protectionIP67
Matérial
contactsCuSn
surface de contactAu
BoîtierCuSn, revêtement nickel
CâblePVC
isolation de filPVC
Câblecâblage fin, flexible
Diamètre d'enveloppe∅ 7,8 mm ± 0,2 mm
rayon de courbureCâble, flottant : ≥ 156 mm,
Câble, fixe : ≥ 78 mm
Couleurnoir
Fils12 x 0,12 mm2 + blindage
BlindageTressage 70 % de couverture
Longueur5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027060311
ECLASS 10.0.127060311
ECLASS 9.027060311
ECLASS 8.027279218
ECLASS 5.127279201
ETIM 8.0EC001855
ETIM 7.0EC001855
ETIM 6.0EC001855
ETIM 5.0EC002585
UNSPSC 12.131251501

Details: 42312B-05M-12P-SCS