Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Cordon femelle monofilaire M8 avec verrou à ressort, 3 broches, câble PVC gris, 2 conducteurs |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
nombre de pôles | 3 | |
Raccordement 1 | Connecteur femelle | |
Forme constructive 1 | droit | |
Filetage 1 | M8 Verrouillage par encliquetage | |
Raccordement 2 | Extrémité de câble libre | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V C.A. / 60 V CC | |
Courant d'emploi | max. 3 A | |
conformité de normes et de directives | ||
Conformité aux normes | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
Caractéristiques | connecteur M8 x 1 : IEC 61076-2-104 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | Câble, fixe : -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Câble, mobile : -5 ... 80 °C (23 ... 176 °F) |
|
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Type de raccordement | broche 4 non connectée | |
éléments de contact | Douilles de contact à ressort | |
Degré de protection | IP65 | |
Code de câble | Li YY 3 x 0.25 | |
Matérial | ||
contacts | CuZn | |
surface de contact | Au | |
Poignée | PUR | |
Câble | PVC | |
isolation de fil | PVC | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 4,3 mm | |
rayon de courbure | > 15 x diamètre de la ligne, mobile > 10 x diamètre du câble, fixe |
|
Couleur | gris | |
Nombre de composants | 2 | |
Section des fils | 0,34 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1 : marron Noyau 3 : bleu |
|
Conception du conducteur | 19 x 0,15 mm ∅ | |
Longueur | conformément aux spécifications |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
Declaration of Conformity | Identification | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3307A | ALL | 286 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6568 | ALL | 219 KB |