Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:
Description produit |
---|
Câble adaptateur fiche droite M12 à codage A, 4 broches vers prise droite Deutsch 3 broches, câble PUR noir, résistant à l'huile |
Caractéristiques générales | ||
---|---|---|
Connecteur 1 | ||
Raccordement | Connecteur femelle | |
Forme constructive | M12 | |
Style | coudé | |
Verrouillage | connexion à vis | |
nombre de pôles | 4 | |
Codage | Codé A | |
Personnalisation | support de contact tourné sur 180° | |
Connecteur 2 | ||
Raccordement | Connecteur mâle | |
Forme constructive | Connecteurs Deutsch | |
Style | droit | |
Verrouillage | Verrouillage par encliquetage | |
nombre de pôles | 3 | |
Caractéristiques électriques | ||
Tension d'emploi | max. 48 V C.A. / 60 V CC à déterminer | |
Courant d'emploi | max. 4 A | |
Conformité | ||
Degré de protection | EN 60529 | |
connecteurs multibroches | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
inflammabilité | à déterminer | |
Sans halogène | IEC 60754-1 | |
Résistance aux produits chimiques | DIN EN 60811-2-1 | |
Résistance microbienne | EN 50360 | |
Résistance à l'hydrolyse | EN 50360 | |
Résistance aux huiles | DIN EN 60811-2-1 | |
Conditions environnantes | ||
Température ambiante | ||
Connecteur 1 | -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) | |
Connecteur 2 | -40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F) | |
Câble, fixe | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
Câble, flexible | -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) | |
Degré de pollution | 3 | |
Caractéristiques mécaniques | ||
Connecteur 1 | ||
Couple de serrage | 0,6 Nm | |
Protection contre le desserrage | disponible | |
Installation avec outil | moletage droit | |
Cycles d'insertion-extraction | min. 100 | |
Degré de protection | IP67 / IP68 / IP69 | |
Connecteur 2 | ||
Protection contre le desserrage | disponible | |
Degré de protection | IP68 | |
Câble | selon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5 | |
Diamètre d'enveloppe | 4,3 mm | |
rayon de courbure | > 15 x diamètre de la ligne, mobile > 8 x diamètre de la ligne, fixe |
|
Force de dénudage des gaines | max. 50 N / 300 mm | |
Couleur de la gaine | noire (similaire à RAL 9005) | |
Nombre de composants | 2 | |
Section des fils | 0,5 mm2 | |
Couleur des noyaux | Noyau 1 -A: marron Noyau 3 -C: bleu |
|
Construction du noyau | 16 x 0,2 mm ∅ paires torsadées |
|
Longueur | 1,5 m | |
Code de câble | Li 9Y 11YM 2 x 0,5 | |
Masse | 62,5 g | |
Matérial | ||
Sans PWIS | non | |
Sans halogène | oui | |
Connecteur 1 | ||
Connexion à vis | Zinc moulé sous pression, nickelé | |
Poignée | TPU, noir | |
surface de contact | Au | |
inflammabilité | V-2 | |
Connecteur 2 | ||
Poignée | PA, noir | |
surface de contact | Ni | |
inflammabilité | V-0 | |
Câble | ||
enveloppe | PUR à base de polyether | |
isolation de fil | PP | |
Résistance aux UV | oui | |
Résistance aux produits chimiques | bien | |
Résistance aux huiles | oui | |
Résistance au lubrifiant de refroidissement | oui | |
Résistance microbienne | oui | |
Résistance à l'hydrolyse | oui | |
inflammabilité | à déterminer |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27060311 |
ECLASS 10.0.1 | 27060311 |
ECLASS 9.0 | 27060311 |
ECLASS 8.0 | 27279218 |
ECLASS 5.1 | 27279201 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 5.0 | EC002585 |
UNSPSC 12.1 | 31251501 |
CAD | Langue | Type de fichier | Taille |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1649 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 883 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Accessoires | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|