Module de diagnostic PS3500 PS3500-DM

PS3500-DM
  • Contrôle de la puissance d'entrée et de sortie en temps réel
  • Diagnostics et indication d'erreurs
  • Modulaire et remplaçable en fonctionnement
  • Alarmes configurables
  • Communication R/S 485 HART
  • Intégration de la gestion des équipements - EDDL/DTM
  • Approbations directive ATEX 2014/34/EU, IECEx et cULus pour Div 2/Zone 2

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PS3500-DM

Description produit
Module de diagnostic PS3500 pour alimentations PS3500
Interface
Typebus de diagnostic : RS 485
Sortie
Tension assignée90...250 V CA, 44 ... 66 Hz ; 90 ... 300 V CC
Courant assigné100 mA max.
Signalisation de défautRelais de forme C
50 V CC à 0,6 A
30 V CC à 2 A
Séparation galvanique
Entrée/Sortie4,25 kV CC
Circuit de terrain/circuit de commandeIsolation du module principal au module de diagnostic : 4,25 kVCC
Isolation externe RS485 vers principal : 4,25 kVCC
Isolation interne RS485 vers principal : 4,25 kVCC
Secondaire vers module de diagnostic : 2,12 kVCC
Isolation externe RS485 vers secondaire : 2,12 kVCC
Isolation interne RS485 vers secondaire : 2,12 kVCC
Indicateurs/réglages
Éléments d'affichageÉcran d'état LCD
LED du module de diagnostic
LED des moniteurs principaux (entrée CA)
LED des moniteurs secondaires (sortie CC)
LED du module d'alimentation
Conformité aux directives
Compatibilité électromagnétiqueReportez-vous à la déclaration de conformité pour connaître toutes les directives et normes respectées.
Conformité
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529
Résistance aux chocsEN 60068-2-27
Tenue admissible aux vibrationsEN 60068-2-6
Conditions environnantes
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air< 95 % , sans condensation
Résistance aux chocs15 g , 11 ms
Tenue admissible aux vibrations1 g , 58 ... 150 Hz
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementspécifique carte-mère
Matériau du boîtierPeint par poudrage, acier profilé à froid 1010
Degré de protectionIP20
Masseenv. 1,16 kg (2,56 lb)
Dimensions134 x 33 x 268 mm (5,3 x 1,3 x 10,6 po)
Hauteur134 mm
Largeur33 mm
Profondeur268 mm
Données d'application relatives aux zones à risque d'explosion
CertificatDEMKO 12 ATEX 1103387X
MarquageEx-Hexagon II 3 G Ex ic ec nC IIC T4 Gc
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018; EN IEC 60079-7:2015+A12018; EN 60079-11:2012; EN 60079-15:2019
Certifications internationales
Agrément ULcULus Listed
E230669
E350173
Homologué pourClasse I/Div 2, Classe I ABCD, Zone 2, Grp IIC T4
Homologation IECExIECEx UL 13.0082X
Ex ic ec nC IIC T4 Gc
Informations générales
Informations complémentairesVeuillez observer, si applicables, les indications et déclarations de conformité ainsi que les instructions de service. Vous trouverez ces informations à l'adresse internet www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027040790
ECLASS 10.0.127040790
ECLASS 9.027040790
ECLASS 8.027049090
ECLASS 5.127049090
ETIM 8.0EC002542
ETIM 7.0EC002542
ETIM 6.0EC002542
ETIM 5.0EC002542
UNSPSC 12.139121004

Details: PS3500-DM

Fonction

Un avertissement préalable d'une panne d'alimentation possible peut éviter de longues heures d'indisponibilité et des pertes de revenus. Le module de diagnostic contrôle en permanence le fonctionnement des alimentations PS3500.

Au sein du système d'alimentation PS3500, le module de diagnostic contrôle les paramètres d'entrée, internes et de sortie.

Le module de diagnostic indique les valeurs de divers points de mesure, ainsi que des messages d'avertissement et d'alarme pour les valeurs hors tolérance.

Product Documentation: PS3500-DM

Language Selection:
Safety and Security DocumentationLangueType de fichierTaille
Manuel d'instructionsFRAPDF163 KB
Manuels
PS3500-N+1 Redundant Power Supply Installation and Operation ManualENGPDF2896 KB
User Manual: Diagnostic Module PS3500-DMENGPDF2905 KB

Design / Simulation: PS3500-DM

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
DWG files for PS3500 power supply system / CAD 2-DALLZIP10039 KB

Agréments: PS3500-DM

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
/cert/certb043b.pdfDEMKO 12 ATEX 1103387XALLPDF203 KB
IECEx Certificate of ConformityIECEx UL 13.0082XALLLINK---
India CCOEA/P/HQ/KA/104/5909 (P513784)ALLPDF100 KB
ULE230669 (NMTR, NMTR7)ALLPDF312 KB
UL ULE350173 (NRAD, NRAD7)ALLPDF408 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-B011EALLPDF153 KB
UK Declaration of Conformity / UK-KonformitätserklärungDOC-B0F9ALLPDF151 KB

Logiciel: PS3500-DM

Language Selection:
Device Description Files/DriversParutionType de fichierTaille
Diagnostic Module HART Device Description (EDDL for Emerson AMS) / DTM_aZIP406 KB
Diagnostic Module HART Device Description (iDTM for PACTWARE) / DTM_aZIP16936 KB

Produits associés : PS3500-DM

Eléments du système adaptés
Platine 3 positions pour alimentations électriques PS3500.pa
Platine 6 positions pour alimentations PS3500pa
Module d'alimentation PS3500 - 24 V DC/15 Apa