Alimentation pour le Système K

Nos alimentations sur rail din convertissent une entrée 120 V CA ou 240 V CA en 24 V CC et peuvent être utilisées en association avec des modules dedistribution d'alimentation. Les modules de distribution d'alimentation s'enclenchent sur le rail d'alimentation et fournissent un signal fiable de 24 V CC. L'association d'un rail d'alimentation, d'une alimentation et d'un module de distribution d'alimentation offre une grande polyvalence, simplifie le câblage et réduit les dépenses de câblage.