Système de mesure de position ind. PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630
  • Paramétrage et diagnostic via lien IO
  • Domaine de mesure de 0 ... 14 mm
  • Sortie analogique 0 ... 10 V

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Caractéristiques générales
Distance de l'objetmax. 2,5 mm
Gamme de mesure0 ... 14 mm
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi18 ... 30 V
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Résolution33 µm
Dérive en température± 0,4 mm
Consommation à vide≤ 20 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Interface
Type d'interfaceIO-Link
ModeCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de valeurs0000h ... 7000h
Sortie de commutation
Type de sortiesortie push-pull , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Reproductibilité± 0,05 mm
Courant d'emploimax. 100 mA
Chute de tension≤ 3 V
Protection contre les courts-circuitspulsé
Sortie analogique
Type de sortiesortie tension 0 ... 10 V
erreur de linéarité± 0,3 mm
Résistance de charge≥ 2000 Ω
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M8, 4 broches
Matériau du boîtierPA 6
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur30 mm
Largeur35 mm
Longueur35 mm
Remarqueles indications de précision ne sont valables que pour une distance de l'objet à détecter de 1 ... 2,5 mm.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Design / Simulation: PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP684 KB

Agréments: PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB

Logiciel: PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Produits associés : PMI14V-F112-U-IO-V31-Y213630

Accessoires
Élément amortisseur pour détecteurs de type F90, F112 et F166 ; orifice latéralfa
Cordon fiche droite M8 vers prise droite M12 à codage A, 4 broches, câble PUR grisfa
Élément amortisseur pour détecteurs de type F90, F112 et F166 ; orifice avantfa