Système de mesure de position ind. PMI80-F90-C-IO-V15

PMI80-F90-C-IO-V15
  • Paramétrage et diagnostic via lien IO
  • Domaine de mesure de 0 ... 80 mm
  • Gamme de mesure paramétrable
  • Sortie analogique courant ou tension, paramétrable

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Téléchargez ici la fiche technique complète en PDF:


Caractéristiques techniques  PMI80-F90-C-IO-V15

Caractéristiques générales
Fonction de l'élément de commutationSortie de tension ou de courant analogique, programmable
Distance de l'objet0,5 ... 3 mm , recommandé : 1,5 mm
Gamme de mesure0 ... 80 mm
Plage de linéarité1 ... 79 mm
Valeurs caractéristiques
Tension d'emploi12 ... 30 V CC
(13 ... 30 V quand la tension de sortie analogique est paramétrée)
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
erreur de linéaritésur la plage de mesure : ± 0,8 mm
sur la plage de linéarité : ± 0,4 mm
Reproductibilité± 0,1 mm
Résolution50 µm
Dérive en température± 0,5 mm (-25 °C ... 70 °C)
Consommation à vide≤ 40 mA
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle
MTTFd311 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Eléments de visualisation/réglage
LED S3Élément d'amortissement dans la plage de mesure analogique configurée
LED STATUSAffichage de l'état LED, vert/rouge (alimentation, communication/erreur, élément d'amortissement manquant)
Interface
Type d'interfaceIO-Link (via C/Q = broche 4)
Version IO-Link1.1
Profil de l'appareilSmart Sensor
Identifiant du dispositif0x200301 (2097921)
Vitesse de transfertCOM2 (38,4 kBit/s)
Plage de valeurs0000h ... 6400h
durée de cycle min.2,3 ms
Plage de données de traitementEntrée de traitement des données : 16 bits
Sortie de traitement des données : aucune
Prise en charge du mode SIOoui
Type de port maître compatibleA
Sortie analogique
Type de sortieSortie courant 4-20 mA sortie tension 0 - 5 V CC 0 ... 10 V DC , paramétrable
Résistance de chargesortie courant : ≤ 400 Ω
sortie tension : ≥ 1000 Ω
Protection contre les courts-circuitssortie tension : limitation de courant
conformité de normes et de directives
Conformité aux normes
NormesEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-7:2003
EN61131-9:2013
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
Agréments et certificats
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Conditions environnantes
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Caractéristiques mécaniques
Type de raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Degré de protectionIP67 / IP69K
Matérial
BoîtierPBT, acier inox 1.4571 (Z 6 CNDT 17.12) , laiton nickelé
CibleAcier de construction, p. ex. 1.0037, S235JR (ancien St37-2)
Masse83 g
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur23 mm
Longueur95,1 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270702
ECLASS 10.0.127270702
ECLASS 9.027270702
ECLASS 8.027270702
ECLASS 5.127270702
ETIM 8.0EC001852
ETIM 7.0EC001852
ETIM 6.0EC001852
ETIM 5.0EC001852
UNSPSC 12.139121550

Details: PMI80-F90-C-IO-V15

Product Documentation: PMI80-F90-C-IO-V15

Language Selection:
Information sur le produitLangueType de fichierTaille
Installation and Design Notes for Position Sensors, F90 SeriesENGPDF311 KB
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB

Design / Simulation: PMI80-F90-C-IO-V15

Language Selection:
CADLangueType de fichierTaille
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP694 KB

Agréments: PMI80-F90-C-IO-V15

Language Selection:
CertificatsIdentificationLangueType de fichierTaille
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-2133562-0 / UL-US-2140037-0ALLPDF546 KB

Logiciel: PMI80-F90-C-IO-V15

Language Selection:
Software ToolsParutionType de fichierTaille
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

Produits associés : PMI80-F90-C-IO-V15

Accessoires

Cordon femelle monofilaire droit M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa

Cordon femelle monofilaire coudé M12 à codage A, 5 broches, câble PVC grisfa
Élément amortisseur pour détecteurs de type F90, F112 et F166 ; orifice latéralfa
Angle de montage pour fixation des capteurs modèle F90fa